17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽プラ LPL-200 LPL-200

軽プラ LPL-200

通常単価(税別)
2,842円
税込単価
3,126円
通常出荷日:5日目

当社従来品比20%軽量化で長時間作業の負担を軽減

  • 呼び寸法
    200
  • ばね
    なし
  • 軟線切断能力 (mm)
    2.6
  • JANコード
    4953880142307
  • 重量 (g)
    220

型番:

LPL-200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LPL-200の仕様・寸法情報

呼び寸法
200
ばね
なし
軟線切断能力(mm)
2.6
JANコード
4953880142307
重量(g)
220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LPL-200
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,842円
( 3,126円 )
5日目

詳細情報

基本情報

当社従来品比20%軽量化で長時間作業の負担を軽減

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽プラ LPL-200の型番LPL-200のページです。 型番LPL-200に関する仕様情報を記載しております。
軽プラ LPL-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽プラ LPL-200
極薄プライヤストレートタイプ
極薄プライヤベントタイプ
コンビネーションプライヤ CP-200
スナップリングプライヤーセット 90911
コンビネーションスリムプライヤ(マスターグリップ)
メーカー五十嵐プライヤ五十嵐プライヤ五十嵐プライヤTONEシグネットTONE
通常価格2,842円3,178円3,254円1,271円1,850円1,925円
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
呼び寸法200190190200150200
ばねなしなしなしなしありなし
軟線切断能力(mm)2.622---
JANコード495388014230749538802701094953880280108---
重量(g)220250250---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンビネーションプライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました