ファクトリーサプライ用品技術窓口

純綿軍手(ゴム入り) 802-G【12個入り】

通常単価(税別)
869
税込単価
956
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

純綿100%で編まれた天然素材のゴム入り純綿軍手。【特長】・熱に強く、燃えにくく、厚手で丈夫・吸汗性に...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    軍手
  • 目付 (g)
    750
  • 材質
    綿100%
  • 内容量
    1ダース(12双)

型番:

802-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (12個入り)

製品仕様

品質:綿100%、目付:750g/ダース

品質:綿100%、目付:750g/ダース

開発秘話

 

昭和6年の創業以来、おかげさまで今日まで、作業用手袋をはじめ、作業用品全般の販売実績を着実に伸ばしてまいりました。
当初は手袋、靴下の製造販売のみでしたが、現在では輸入商社として独自のブランドを発表し、
社会の変化、産業の変化に伴い、製品ニーズも多様化、細分化し、そこにプラスアルファが要求されるようになりました。
そこで当社は、それらのニーズに応えるためにもオリジナル製品の開発に力を注ぎ、自社ブランドを生み出してまいりました。
これからも、より多くのユーザーのもとに届くように、社員一同励んでまいります。
過酷な環境下でも効率よく安全に業務を行っていただけるよう開発・製造してまいります。

802-Gの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
軍手
目付(g)
750
材質
綿100%
内容量
1ダース(12双)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
802-G

内容量

最小発注数量
1ダース(12双)
1パック

12個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
869
( 956 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

純綿100%で編まれた天然素材のゴム入り純綿軍手。
【特長】
・熱に強く、燃えにくく、厚手で丈夫
・吸汗性に優れ、肌にやさしい
・生成り色の天然素材で安定した品質
【用途】
・清掃・園芸・日曜大工などから一般作業まであらゆる作業に便利
・熱に強い為、火を扱う作業が多い方などにも最適

商品担当おすすめ

  • 極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし) 画像

    ミスミ

    極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)

    商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • 純綿ジャパン軍手 画像

    おたふく手袋

    純綿ジャパン軍手

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

純綿軍手(ゴム入り) 802-Gの型番802-Gのページです。 型番802-Gに関する仕様情報を記載しております。
純綿軍手(ゴム入り) 802-Gのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
現場の多用途
5
満足度:5.0
油まみれのものを触ったり、金型を組み立てたり、 機械加工をしたり、溶接をしたりと あらゆる現場に対応できると思います。 ...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄・ステンレスの持ち上げに使用
5
満足度:5.0
特に問題なく使用できています。着け心地も良く耐久性もあり安全に作業できます。(ただ使用回数が多ければ穴も空いてきますが)...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qなぜ火に強いのですか?
A
天然素材の綿は熱に強く、燃えにくい性質があります。火を扱う作業などにおすすめです。
Q熱いものを持つときは?
A
純綿軍手だけでは熱が伝わりやすいので、純綿軍手の上に牛床革手袋をして、下履き手袋としてご利用することをおすすめします。(熱いものを持つ際にはよく試験をしてからご使用ください)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
純綿軍手(ゴム入り) 802-G
フィッティング軍手
天牛シノテ
綿特工場ぐんて超厚地編
日本一軍手 4841 10ゲージ
純綿軍手
メーカー富士手袋富士手袋富士手袋富士手袋富士手袋丸和ケミカル
通常価格8697359027804061,150
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
使用用途作業用作業用作業用作業用作業用作業用
商品タイプ軍手軍手軍手軍手軍手軍手
目付(g)7504506001000--
材質綿100%ポリエステル、レーヨン、その他綿、ポリエステル、その他綿、レーヨン、ポリエステル、その他エステル、レーヨン、綿、その他-
内容量1ダース(12双)1ダース(12双)1ダース(12双)1ダース(12双)1ダース(12双)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軍手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト