17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

ミニチュア黒毛軸付カップブラシ

ミニチュア黒毛軸付カップブラシ
通常単価(税別)
1,0371,048
税込単価
1,1411,153
通常出荷日:5日目~8日目

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研...

詳細を確認
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸径

(mm)

最小発注数量
2.3
5個
3
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,037
( 1,141 )
8日目
1,048
( 1,153 )
5日目

詳細情報

基本情報

錆落し、メッキ塗装の下地研磨、塗料などの剥離、熔接個所の仕上げ、プレス切削のバリ取り、鋳物、金属面の研磨に最適。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ外径動物繊維軸径毛材
MC-216カップ型ブラシ13mm馬毛2.3mm天然毛
MC-217カップ型ブラシ13mm馬毛3.0mm天然毛

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニチュア黒毛軸付カップブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア黒毛軸付カップブラシ
ミニチュア黒毛軸付ホイールブラシ
ミニチュア真鍮軸付ホイールブラシ
ミニチュア鋼線軸付ホイールブラシ
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ MW
ミニチュアステンレス軸付カップブラシ,外径(mm):13,線径(mm):0.1
メーカーSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWERSUN POWER
通常価格1,037-8571,136 -1,007 -1,0041,281
通常出荷日5日目〜5日目〜6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目〜
商品タイプカップ型ブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシホイールブラシカップ型ブラシ
外径(mm)132323232313
線径(mm)黒毛黒毛0.10.10.10.1
毛材天然毛天然毛真鍮線スチール(鋼)線ステンレス線ステンレス線
材質黒毛黒毛真鍮スチールステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング