ツール用品技術窓口

リニアゲージ(0.0001・0.0005mm高分解タイプ)

通常単価(税別)
70,748円
税込単価
77,823円
通常出荷日:3日目

最小表示量0.0001mm・0.0005mmタイプで高分解能、高精度タイプのリニアゲージ。

  • 測定範囲
    10
  • 測定力(以下) (N)
    1
  • コード長さ (m)
    2
  • 使用温度
    0~40℃
  • 測定子
    Sφ2.4(鋼球付X-2)

型番:

D-10HS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

高精度タイプ(D-10SS)と超精密タイプ(D-10HS)のリニアゲージ

リニアゲージ(0.0001・0.0005mm高分解タイプ):関連画像

0.5μmタイプ(D-10SS)

リニアゲージ(0.0001・0.0005mm高分解タイプ):関連画像

0.1μmタイプ(D-10HS)

製品仕様

型式 D-10SS D-10HS
測定範囲 10mm 10mm
最小表示量 0.0005mm 0.0001mm
精度
(量子化誤差±1カウント含まず)
0.001mm 0.0005mm
測定力 1.0N 以下
コード長さ 2m
使用温度 0~40℃
測定子 Sφ2.4mm(鋼球付X-2) Sφ2.4mm(鋼球付X-2)
保持方法 φ8mmステム部もしくは、
耳金付裏ぶた(φ6.5穴)
φ8mmステム部のみ
質量 220g 200g
出力信号 90°位相差、20μmピッチ
(コネクタ R03-PB8M タジミ製)
90°位相差、8μmピッチ
(コネクタ R03-PB8M タジミ製)
適合カウンタ C-7HS C-7HS
附属品 --- スピンドル引上げレバー
(D-10HS専用)

寸法

リニアゲージ(0.0001・0.0005mm高分解タイプ):関連画像

寸法図(D-10SS)

リニアゲージ(0.0001・0.0005mm高分解タイプ):関連画像

寸法図(D-10HS)

D-10HSの仕様・寸法情報

測定範囲
10
詳細タイプ
超精密タイプ
目量・最小表示(mm)
0.0001
測定力(以下)(N)
1
付属品
スピンドル引き上げレバー(D-10HS専用)
コード長さ(m)
2
保持方法
φ8mmステム部のみ
使用温度
0~40℃
測定子
Sφ2.4(鋼球付X-2)
精度(量子化誤差±1カウント含まず)
0.0005mm
重量(g)
200
-
-

絞り込み条件

  • 詳細タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-10HS

詳細タイプ

目量・最小表示

(mm)

付属品

保持方法

精度(量子化誤差±1カウント含まず)

重量

(g)

最小発注数量
超精密タイプ
0.0001
スピンドル引き上げレバー(D-10HS専用)
φ8mmステム部のみ
0.0005mm
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,748円
( 77,823円 )
3日目

詳細情報

基本情報

最小表示量0.0001mm・0.0005mmタイプで高分解能、高精度タイプのリニアゲージ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアゲージ(0.0001・0.0005mm高分解タイプ)の型番D-10HSのページです。 型番D-10HSに関する仕様情報を記載しております。
リニアゲージ(0.0001・0.0005mm高分解タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q高精度タイプのリニアゲージ取付用スタンドは一般型普及スタンドでも大丈夫ですか?
A
出来ましたら堅ろう性のあるスタンドを推奨いたします。型式PDS-2となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアゲージ(0.0001・0.0005mm高分解タイプ)
リニアゲージ(50~100mmストロークタイプ)
リニアゲージ(2~5mmストローク)
DK812S(高分解能タイプ)
デジタルゲージDF812SF
DK830S(ストレートタイプ)
メーカー尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所マグネスケールマグネスケールマグネスケール
通常価格70,748円70,748円 -43,931円 -80,660円 -62,856円 -135,173円
通常出荷日3日目3日目3日目〜3日目3日目〜1日目
測定範囲10--121230
測定力(以下)(N)1-----
コード長さ(m)222---
使用温度0~40℃0~40℃0~40℃---
測定子Sφ2.4(鋼球付X-2)Sφ2.4mm(鋼球付X-9)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました