ツール用品技術窓口

リニアゲージ D-5SB

通常単価(税別)
54,142円
税込単価
59,556円
通常出荷日:3日目

EMCC-2、EMCC-3、EMCC-4、EMCC-5、EMCC-6用リニアゲージです。

  • 目量・最小表示 (mm)
    0.001
  • 測定力(以下) (N)
    0.5
  • コード長さ (m)
    10
  • 取付穴寸法 (mm)
    M2.5×P=0.45mm
  • 精度
    0.002mm

型番:

D-5SB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

D-5SBの仕様・寸法情報

目量・最小表示(mm)
0.001
測定力(以下)(N)
0.5
コード長さ(m)
10
取付穴寸法(mm)
M2.5×P=0.45mm
精度
0.002mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
D-5SB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,142円
( 59,556円 )
3日目

詳細情報

基本情報

EMCC-2、EMCC-3、EMCC-4、EMCC-5、EMCC-6用リニアゲージです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアゲージ D-5SBの型番D-5SBのページです。 型番D-5SBに関する仕様情報を記載しております。
リニアゲージ D-5SBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアゲージ D-5SB
リニアゲージ(2~5mmストローク)
リニアゲージ(50~100mmストロークタイプ)
STS プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5
STS プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ
02AZD810D U-WAVE-R
メーカー尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所STSSTSアズワン
通常価格54,142円43,931円 -70,748円 -32,409円40,105円59,162円
通常出荷日3日目3日目〜3日目7日目7日目8日目
目量・最小表示(mm)0.001-----
測定力(以下)(N)0.5-----
コード長さ(m)1022---
取付穴寸法(mm)M2.5×P=0.45mm-----
精度0.002mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました