17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールローラーフレーム 

通常単価(税別)
586円
税込単価
645円
通常出荷日:5日目

4インチ・6インチのスモールローラーに対応したハンドル【特長】・スモールローラー専用ハンドルです。

  • ローラー寸法 (インチ)
    4 / 6
  • その他
    オプション
  • 対応シリーズ
    スモールローラー用ハンドル4インチ・6インチ兼用
  • JANコード
    4957549122419
  • 内容量
    1本

型番:

655223
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

655223の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
4 ~ 6
その他
オプション
対応シリーズ
スモールローラー用ハンドル4インチ・6インチ兼用
JANコード
4957549122419
内容量
1本
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
655223

内容量

最小発注数量
1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
586円
( 645円 )
5日目

詳細情報

基本情報

4インチ・6インチのスモールローラーに対応したハンドル

【特長】
・スモールローラー専用ハンドルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スモールローラーフレーム の型番655223のページです。 型番655223に関する仕様情報を記載しております。
スモールローラーフレーム のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールローラーフレーム 
スモールローラーフレーム ロング(60cm)黒角
スモール'ローラーフレーム
ミドルローラーフレーム
スモールローラーカトレア 
ミドルローラー DX外装用25 
メーカー好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業好川産業
通常価格586円648円799円933円741円856円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
ローラー寸法(インチ)4 / 64 / 62-27
その他オプションオプションオプションオプション--
対応シリーズスモールローラー用ハンドル4インチ・6インチ兼用長柄スモールローラー用ハンドル4インチ・6インチ兼用2インチ用ローラハンドルミドルローラー用ハンドル--
JANコード495754912241949575492201464957549225646495754922008549575492255544957549227374
内容量1本1本1本1本1本1本
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました