17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

マグネットクーラント(ノズルなし)

マグネットクーラント(ノズルなし)
通常単価(税別)
8,55811,977
税込単価
9,41413,175
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・強力マグネットでクーラント配管が容易にできます。【用途】・クーラントノズルの配管に。

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

マグネットクーラント ノズルなしの仕様

製品イメージ

製品イメージ

ノズルイメージ(TMC-1-R400)

ノズルイメージ(TMC-1-R400)

寸法図

 

(単位:mm)

 

寸法図(TMC-1の例)

寸法図(TMC-1の例)

品番ノズル数吸着力
(N)
エア取込口バルブ梱包数
(個)
質量
(g)
TMC-11本用150G1/4G1/420428
TMC-22本用150G1/4G1/420534
TMC-33本用150G1/4G1/420553
  • ※ サビのおそれがありますので水でのご使用には適しません。
  • ※ 液体で使用する際は、液漏れ防止にシールテープ等のご使用を推奨します。

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

ノズル数

最小発注数量
4989999341904
278-7091
428.000
1本用
1個
4989999341911
278-7105
534.000
2本用
1個
4989999341928
278-7113
553.000
3本用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,558
( 9,414 )
4日目
11,977
( 13,175 )
2日目
9,596
( 10,556 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力マグネットでクーラント配管が容易にできます。
【用途】
・クーラントノズルの配管に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクーラント(ノズルなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクーラント(ノズルなし)
マグネットベースクーラント(ノズルなし)
エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2
マグネットベースエンドキャップ
エアージェット用サイレンサー
クーラントライナー 1/4用片ソケット片めねじRc1/8
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格8,558-12,935 -3,627 -3401,100881 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目4日目在庫品1日目1日目〜
種類固定台・マグネットベース固定台・マグネットベースノズル・噴射管プラグ・キャップサイレンサ固定部品・取付部品
ノズルタイプ関連部品・用品関連部品・用品-関連部品・用品--
適応流体空気・切削油空気・切削油空気 切削液空気・切削油空気-
特長強力マグネットでクーラント配管が容易にできます。600Nの強力マグネットで、金属加工現場でのクーラント配管がとても便利です。機械的強度・耐疲労性・寸法安定性・耐油・耐薬品性に優れています。マグネットベースクーラントの不要な穴をとめることができます。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずかです。難燃性樹脂を使用しています。-
用途クーラントノズルの配管に。クーラントノズルの配管に。-2軸・3軸 本体の不要穴への止め金具に。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クーラント関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング