17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

大型ゴーグル RG-7 RG-7

大型ゴーグル RG-7

通常単価(税別)
2,767円
税込単価
3,044円
通常出荷日:4日目

レンズ交換が可能です。紫外線をカットします。大型眼鏡は併用出来ない場合があります。マスクの併用が可能で...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • UVカット
    有
  • レンズ交換
    有
  • サイズ (mm)
    W193×H85
  • レンズ
    アセチ(透明)
  • 質量 (g)
    115
  • 特長
    大型
  • 仕様
    ヘッドバンド角度調節可
  • 内容量
    1個

型番:

RG-7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RG-7の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
UVカット
有
レンズ交換
有
サイズ(mm)
W193×H85
レンズ
アセチ(透明)
質量(g)
115
特長
大型
仕様
ヘッドバンド角度調節可
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
RG-7

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,767円
( 3,044円 )
4日目

詳細情報

基本情報

レンズ交換が可能です。紫外線をカットします。大型眼鏡は併用出来ない場合があります。マスクの併用が可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大型ゴーグル RG-7の型番RG-7のページです。 型番RG-7に関する仕様情報を記載しております。
大型ゴーグル RG-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大型ゴーグル RG-7
G-1ゴーグル 交換レンズグリーン(1.7相当)
ゴムフレームゴーグル G-1 グリーン
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス
メーカー理研化学理研化学理研化学ミドリ安全アズワン山本光学
通常価格2,767円4,214円2,097円3,996円1,290円56,177円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目10日目
形状ゴーグルその他ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
用途防塵防塵防塵防塵防塵レーザー用
UVカット有有有有無無
レンズ交換有有有有無無
サイズ(mm)W193×H85W180×H94W180×H94---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました