17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防災面31型

通常単価(税別)
4,422
税込単価
4,864
通常出荷日:8日目

飛来物や輻射熱から眼や顔面を守る。透明度が高いから安全性も向上。飛来物などから顔面をガードします。【特...

詳細を確認
  • 形状
    防災面
  • 用途
    防塵
  • 商品タイプ
    本体
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • タイプ
    31型
  • アクリル
  • 仕様
    MP型保護帽用

型番:

FS31
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FS31の仕様・寸法情報

形状
防災面
用途
防塵
商品タイプ
本体
曇り止め
傷防止
UVカット
耐静電性
レンズ交換
タイプ
31型
アクリル
仕様
MP型保護帽用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
FS31
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,422
( 4,864 )
8日目

詳細情報

基本情報

飛来物や輻射熱から眼や顔面を守る。透明度が高いから安全性も向上。飛来物などから顔面をガードします。

【特長】
・アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防災面31型の型番FS31のページです。 型番FS31に関する仕様情報を記載しております。
防災面31型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防災面31型
直かぶり型防災面 (ダブル型)
防災面45型
防災面37型
ヘルメット取付型防災面 クリア
OTOS 直かぶり型防災面
メーカー興研トラスコ中山興研興研OTOSOTOS
通常価格4,4222,451 -5,2985,6422,2192,888
通常出荷日8日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目1日目2日目〜
形状防災面防災面防災面防災面防災面防災面
用途防塵防塵防塵防塵--
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
曇り止め---
傷防止---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト