ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ローヤル

ローヤル S-542
通常単価(税別)
2,964円
税込単価
3,260円
通常出荷日:1日目

従来の工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる画期的なゼリータイプの洗剤。【特長】・一押し適量使用で無駄がな...

詳細を確認

型番:

S-542
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-542の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
容器形状
詰替用
燃焼性
不燃性
揮発性
低い
密度(20℃)
0.95
pH(20℃)
7~8
引火点
なし
JANコード
4989933005411
トラスココード
493-5560
質量(g)
2531.0
材質1
主成分:非イオン系界面活性剤、保湿剤
容量(L)
2.5
色
赤橙色
外観
桃色粘性液体
商品形状
ポリエチレンカートリジ
特長1
ひと押しの適量使用で無駄がなく、しかも保湿成分(ラノリン配合)。
用途
機械工場、自動車修理工場、印刷工場。
成分
アルキルフェノール系界面活性剤、炭化水素系溶剤、グリコールエーテル系溶剤、手荒れ防止剤、染料、精製水、増粘剤
使用方法
①適量(1.5g~2.0g)を取り、水をつけずにまんべんなく良く擦りあわせる。②汚れが浮いてきたら水で洗い流す。
内容量
1パック(2.5Kg)

商品情報

今までの工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる画期的ゼリー状洗剤

一押し適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もない。無公害分析証明済み。

一押し適量使用で無駄がなく、しかもラノリン配合で手荒れの心配もない。無公害分析証明済み。

この商品の使用方法について

ポンプを押して汚れた手に適量(1.5g~2.0g)のせ、水をつけずにまんべんなく、良く擦りあわせる。
その後、水で洗い流すかウエスで拭き取る。(爪の中、指紋等の中にこびりついた汚れは、水をつけずにスポンジ等で軽くこする。)

ローヤルの分析試験結果

分析項目結果分析項目結果
BOD(0.1%溶液)97ppmカドミウム検出せず
COD Mn(0.1%溶液)320ppm総水銀検出せず
SS(0.1%溶液)5.0ppm以下総クロム検出せず
ノルマル-ヘキサン排出物(0.01%溶液)16ppmリン酸(P2O5として)検出せず
鉛検出せずヒ素(AS2O3として)検出せず
  • ※ JIS0102工場排水試験法を準用

型番リスト

表示件数
型番
S-542

内容量

最小発注数量
1パック(2.5Kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,964円
( 3,260円 )
1日目

詳細情報

基本情報

従来の工業洗剤(パーライト洗剤)に代わる画期的なゼリータイプの洗剤。
【特長】
・一押し適量使用で無駄がなく、ラノリン配合で手荒れの心配がない。
・無公害分析証明済み。
・水のない所へ手軽に持ち運びが出来る。
・非イオン系界面活性剤 LEO(手あれ防止剤)の水不要のクリーム洗剤。
・重金属類、燐化合物、LBSアルカリ剤等は全く含まない。
【用途】
・機械工場・自動車修理工場・印刷工場での手洗い洗剤として最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローヤルの型番S-542のページです。 型番S-542に関する仕様情報を記載しております。
ローヤルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油汚れの手洗い
5
満足度:5.0
ポンプ式で適量を使用できるところが便利です。 頑固な油汚れもきれいになりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用方法を教えてください。
A
ポンプを押して汚れた手に適量(1.5g~2.0g)のせ、水をつけずにまんべんなく、良く擦りあわせます。
その後、水で洗い流すかウエスで拭き取ります。(爪の中、指紋等の中にこびりついた汚れは、水をつけずにスポンジ等で軽くこすります)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローヤル
ハンドホイップ(バイオマスボトル)
ハンドクリーナーアルサクターA
ヤシノミ全身シャンプー
メカハンドMP
リムズハンドソープ 詰替用 2.0kg
メーカー鈴木油脂工業アルボースアルボースサラヤ日本メカケミカル育良精機製作所
通常価格2,964円930円14,844円12,784円17,762円3,236円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目5日目
商品タイプその他泡状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ泡状タイプ
容器形状詰替用ポンプ付詰替用その他その他詰替用
燃焼性不燃性-----
揮発性低い-----
密度(20℃)0.95-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました