17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリーブル S-616

モリーブル

通常単価(税別)
1,385円
税込単価
1,524円
通常出荷日:4日目

機械・器具のキシミ・焼き付き・磨耗・音なりの防止・錆び付いたボルト・ネジの取り外し。金属・木材・ゴム・...

詳細を確認

型番:

S-616
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S-616の仕様・寸法情報

種類
スプレー
内容量
1本(420ml)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-616

内容量

最小発注数量
1本(420ml)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,385円
( 1,524円 )
4日目

詳細情報

基本情報

機械・器具のキシミ・焼き付き・磨耗・音なりの防止・錆び付いたボルト・ネジの取り外し。金属・木材・ゴム・プラスチック等を侵しにくい。

【特長】
・機械・器具のキシミ・焼き付き・磨耗・音なりを防止。
・錆び付いたボルト・ネジの取り外し作業にも効率的。
・潤滑・浸透・防錆・防湿の優れた効果をもっているので、広い用途に使用できます。
・潤滑性に非常に優れた有機モリブデンを強力な浸透油が分散させるので、奥深く強力に浸透すると同時に優れた潤滑効果がある。
・水置換性防錆油をベースとしているので防錆・防湿にも優れている。
・金属・木材・ゴム・プラスチック等を侵さないので、多目的に使用できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリーブルの型番S-616のページです。 型番S-616に関する仕様情報を記載しております。
モリーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリーブル
スプレーベルトワックス
NICドライ潤滑剤スプレーⅡ
ルーバBN
アドモスAS-03グリーススプレー
浸透潤滑防錆油 PN55
メーカー鈴木油脂工業鈴木油脂工業ダイゾーニチモリ山一化学ダイゾーニチモリイチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
通常価格1,385円1,387円3,000円11,646円 -2,392円1,060円
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目2日目
種類スプレースプレースプレースプレースプレースプレー
内容量1本(420ml)1本(220ml)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました