17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形

通常単価(税別)
30,22234,167
税込単価
33,24437,584
通常出荷日:3日目

【特長】寸法がM8~M16のモジュラーヘッド用スチールシャンクアーバです。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長 (L)(mm)

  • 首下長(ℓ1)(mm)

  • シャンク径 (d)(mm)

  • 寸法/φD2(mm)

  • 寸法/φD1(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

全長 (L)

(mm)

首下長(ℓ1)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

寸法/φD2

(mm)

寸法/φD1

(mm)

トラスココード

寸法/MD

重量

(kg)

最小発注数量
97
17
16
4
15.5
492-0201
M8
0.13
1個
100
30
20
4
19
492-0171
M10
0.21
1個
105
35
25
4
24
492-0180
M12
0.36
1個
107
37
32
6
29
492-0198
M16
0.56
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,222
( 33,244 )
3日目
31,276
( 34,404 )
3日目
31,959
( 35,155 )
3日目
34,167
( 37,584 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
寸法がM8~M16のモジュラーヘッド用スチールシャンクアーバです。

ご注意

  • 本商品はシャンクのみです。ヘッドは別売りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
頑固 G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN形
高圧クーラント対応 ステップヘッド形専用シャンク QC-1216-F15-CHP
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック テーパタイプ
モジュラーミル専用超硬シャンク フリーネック ストレートタイプ
頑固G-Body(モジュラーヘッド用スチールシャンクアーバ) MGN
頑固一徹(モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバ)MSN形 エンドミルシャンクタイプ
メーカーダイジェットタンガロイMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)ダイジェットダイジェット
通常価格30,222-24,460 -109,956 -38,070 -38,982 -35,309 -
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜
加工用途平面 / 側面 / その他その他平面 / 側面 / 溝 / その他 / 曲面平面 / 側面 / 溝 / その他 / 曲面-平面 / 側面 / 面取り / その他
仕上げ区分仕上げ加工仕上げ加工その他その他-仕上げ加工
取付け方法シャンクタイプシャンクタイプねじ込み式ねじ込み式-シャンクタイプ
詳細タイプエンドミルシャンクタイプ---エンドミルシャンクタイプエンドミルシャンクタイプ
寸法/θn°------
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング