17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ワンカットボール(スリムシャンク) DZ-OCUB形

通常単価(税別)
8,95942,642
税込単価
9,85546,906
通常出荷日:1日目~3日目

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

推奨切削条件

推奨切削条件表

  • 本切削条件はメーカー推奨条件をもとに被削材別(一般鋼、合金鋼、調質鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、アルミ、鋳鉄等)に回転数、送り速度、切込み量を記載したものです。
  • 加工環境(工作機械、ツーリング等)によっても最適加工条件は変化しますので、加工状況(加工面、ビビり等)を確認して補正しながらご使用ください。
ワンカットボール(スリムシャンク) DZ-OCUB形 推奨切削条件表

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
9
3
5
120
10
1個
7
10.5
3.5
6
120
10
1個
8
12
4
7
120
-
1個
9
13.5
4.5
8
120
10
1個
10
15
5
9
140
10
1個
12
18
6
11
140
10
1個
14
21
7
12
160
-
1個
16
24
8
15
180
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,959
( 9,855 )
1日目
12,830
( 14,113 )
3日目
10,906
( 11,997 )
1日目
15,301
( 16,831 )
3日目
13,259
( 14,585 )
3日目
17,042
( 18,746 )
1日目
28,308
( 31,139 )
3日目
42,642
( 46,906 )
3日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れた超微粒子超硬合金により、高い工具寿命を発揮します。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンカットボール(スリムシャンク) DZ-OCUB形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンカットボール(スリムシャンク) DZ-OCUB形
2刃 スリムシャンク ボールエンド形 FX-SS-EBD
ワンカットボールロングタイプ DZ-OCLB-S形
ワンカットボール70エンドミル DH-OCHB形
ソリッドボールエンドミル SBEL形
2刃 ボールエンド形 DIA-EBD
メーカーダイジェットオーエスジーダイジェットダイジェットダイジェットオーエスジー
通常価格8,959-15,10013,845 -7,435 -12,024 -22,634 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)曲面 / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝曲面 / R溝曲面 / 彫込み / R溝曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 彫込み / R溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / グラファイトアルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)弱ネジレ(1~29°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用ノンコート非鉄用(ダイヤコート)
よく一緒に購入される商品

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング