17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法φDb(mm)

    ~mm
  • 寸法φd(mm)

    ~mm
  • 寸法φd1(mm)

    ~mm
  • 寸法a(mm)

    ~mm
  • 寸法b(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法φDc1(mm)

    ~mm
  • 寸法Lf(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス

ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス
通常単価(税別)
64,752253,431
税込単価
71,227278,774
通常出荷日:3日目

ヘプタミルHEP形ボアタイプフライス。【特長】・高切込み高送りが可能。・G-Bodyとの組合せでチップ...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライスの仕様

ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス イメージ

ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス イメージ

ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライスの寸法

寸法図

寸法図

タイプ型番刃数エア穴寸法(mm)アーバ用セットボルト
(六角穴付きボルト:JIS規格)
重量
(kg)
Fig.
φDcφDe
(有効径)
LfφDbφdφd1abl
穴径ミリサイズHEP-4063R-08-224あり6349.55060221710.46.320M101.11
HEP-4063R-08-2746349.55060272012.4722M12×1.75×301.11
HEP-5080R-08-2758066.65576272012.4722M12×1.75×401.91
HEP-6100R-08-32610086.67096322614.4832M16×2×453.61
HEP-7125R-08-407125111.670100403216.4935M20×2.5×455.51
HEP-8160R-08-408160146.670100403216.4935M20×2.5×458.41
HEP-9200R-08-609なし200186.6651406014025.414.340M1610.22
  1. ※1本体にチップは組込んでありません。
  2. ※2★印はサイズ指定のため、アーバ用セットボルトを付属しております。その他につきましては、アーバ本体の付属ボルトをご使用ください。
  3. ※3ダブルクランプ機構タイプ使用時にはチップ取り付け要領を必ずご参照ください。

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

寸法φDb

(mm)

寸法φd

(mm)

寸法φd1

(mm)

寸法a

(mm)

寸法b

(mm)

寸法ℓ

(mm)

寸法φDc1

(mm)

種類

寸法Lf

(mm)

トラスココード

エアー穴

重量

(kg)

付属品

最小発注数量
63
4
60
22
17
10.4
6.3
20
49.5
穴径ミリサイズ
50
837-2416
1.1
アーバ用セットボルト:M10
1個
63
4
60
27
20
12.4
7
22
49.5
穴径ミリサイズ
50
837-2417
1.1
アーバ用セットボルト:M12X1.75X30
1個
80
5
76
27
20
12.4
7
22
66.6
穴径ミリサイズ
55
837-2423
1.9
アーバ用セットボルト:M12X1.75X40
1個
100
6
96
32
26
14.4
8
32
86.6
穴径ミリサイズ
70
837-2427
3.6
アーバ用セットボルト:M16X2X45
1個
125
7
100
40
32
16.4
9
35
111.6
穴径ミリサイズ
70
837-2431
5.5
アーバ用セットボルト:M20X2.5X45
1個
160
8
100
40
32
16.4
9
35
146.6
穴径ミリサイズ
70
837-2435
8.4
アーバ用セットボルト:M20X2.5X45
1個
200
9
140
60
140
25.4
14.3
40
186.6
穴径ミリサイズ
65
837-2439
10.2
アーバ用セットボルト:M16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,752
( 71,227 )
3日目
64,752
( 71,227 )
3日目
98,097
( 107,907 )
3日目
132,177
( 145,395 )
3日目
166,123
( 182,735 )
3日目
196,437
( 216,081 )
3日目
253,431
( 278,774 )
3日目

詳細情報

基本情報

ヘプタミルHEP形ボアタイプフライス。
【特長】
・高切込み高送りが可能。
・G-Bodyとの組合せでチップの安定性が抜群。
・強度に優れた7角形チップ。
・7コーナ仕様で経済的。
・ダブルクランプ機構。
・鋳鉄・一般鋼から高硬度材まで対応。
【用途】
・重切削・平面&形状加工用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘプタミル HEP形 ボアタイプフライス
EXSKS-07タイプ ボアタイプフライス
ショルダーエクストリーム EXSAP形 ボアタイプフライス
EXSKS-05タイプ ボアタイプフライス
エアロチッパーALX形 ボアタイプフライス
エアロチッパーミニ AMX形 ボアタイプフライス
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格64,752-46,729 -45,077 -58,411 -75,31549,122 -
通常出荷日3日目1日目〜1日目〜2日目〜2日目3日目
加工用途平面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / バーチカル平面 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / その他側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / その他
取付け方法アーバーアーバーアーバーアーバーアーバーアーバー
対応チップXDMW080620ZTR/XDMW080635ZTR-S/XDMT080620ZER/XDMT080708ZERWNMU070620ZER-〇〇ZNGU1709〇〇ZER-PMWNMU050320ZER-PMXOGT1605○○PD○RXOET0803□□PDFR
加工用途詳細ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工/突き加工ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工/突き加工肩削り(コーナR)/ヘリカル加工/突き加工ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工/突き加工ポケット加工/ヘリカル加工肩削り(コーナR)/ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工/座ぐり加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング