ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法φDb(mm)

    ~mm
  • 寸法φd(mm)

    ~mm
  • 寸法φd1(mm)

    ~mm
  • 寸法a(mm)

    ~mm
  • 寸法b(mm)

    ~mm
  • 寸法ℓ(mm)

    ~mm
  • 寸法R(mm)

    ~mm
  • 寸法Lf(mm)

    ~mm
  • 対応チップ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ

スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ HDM-3050-12R-22
通常単価(税別)
51,745
税込単価
56,920
通常出荷日:3日目

切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具。【特長】・強度に優れたチップ形状。・ダブルクランプ。・ポジ刃...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番:

HDM-3050-12R-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HDM-3050-12R-22の仕様・寸法情報

加工用途
平面 / 溝 / バーチカル
刃径 D(φ)
50
被削材
一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅
取付け方法
アーバー
刃数(枚)
3
寸法φDb(mm)
47
寸法φd(mm)
22
寸法φd1(mm)
16.5
寸法a(mm)
10.4
寸法b(mm)
6.3
寸法ℓ(mm)
20
種類
穴径ミリサイズ
寸法R(mm)
6
寸法Lf(mm)
50
対応チップ
RD○○1204M0○○
加工用途詳細
ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工
トラスココード
837-2380
重量(kg)
0.5
付属品
アーバ用セットボルト:M10
-
-

商品情報

スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプの仕様

スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ イメージ

スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ イメージ

スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプの寸法

寸法図

寸法図

タイプ形番刃数寸法(mm)アーバ用セットボルト
(六角穴付きボルト:JIS規格)
重量
(kg)
対応チップ
φDcRLfφDbφdφd1abl
穴径インチサイズHDM-3050-12R3506504722.22516.58.4520M100.5RD**1204MO*
HDM-3050-16R3508554722.22516.58.4520M100.5RD**1606MO*
HDM-4063-12R4636506022.22516.58.4520M100.7RD**1204MO*
HDM-4063-16R4638506022.22516.58.4520M100.7RD**1606MO*
HDM-4080-12R-25.44806556025.4209.5624M121.5RD**1204MO*
HDM-4080-12R4806707431.752612.7832M161.5RD**1204MO*
HDM-4080-16R-25.44808556025.4209.5624M121.4RD**1606MO*
HDM-4080-16R4808707631.752612.7832M161.4RD**1606MO*
ミリサイズ穴径HDM-3050-12R-22350650472216.510.46.320M100.5RD**1204MO*
HDM-3050-16R-22350855472216.510.46.320M100.5RD**1606MO*
HDM-4063-12R-22463650602216.510.46.320M100.7RD**1204MO*
HDM-4063-16R-22463850602216.510.46.320M100.7RD**1606MO*

型番リスト

表示件数
型番
HDM-3050-12R-22

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

寸法φDb

(mm)

寸法φd

(mm)

寸法φd1

(mm)

寸法a

(mm)

寸法b

(mm)

寸法ℓ

(mm)

種類

寸法R

(mm)

寸法Lf

(mm)

対応チップ

トラスココード

重量

(kg)

付属品

最小発注数量
50
3
47
22
16.5
10.4
6.3
20
穴径ミリサイズ
6
50
RD○○1204M0○○
837-2380
0.5
アーバ用セットボルト:M10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,745
( 56,920 )
3日目

詳細情報

基本情報

切れ味と強度を兼ね備えた高能率加工用工具。
【特長】
・強度に優れたチップ形状。
・ダブルクランプ。
・ポジ刃形。
・多彩なバリエーション。
【用途】
・一般&難削材・平面&形状加工用。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプの型番HDM-3050-12R-22のページです。 型番HDM-3050-12R-22に関する仕様情報を記載しております。
スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーダイメイト HDM形 ボアタイプフライス・レギュラタイプ
ミラーラジアスエンドミル RNM-S形・RNM-T形
ショルダーエクストリーム MSX-11形
ショルダーエクストリーム MSX形 モジュラーヘッド
エクストリームダイメイト EXTDM形
エクストリームダイメイト MTX形
メーカーダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェットダイジェット
通常価格51,74524,982 -22,395 -27,748 -54,373 -34,853 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目〜1日目1日目
加工用途平面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / バーチカル平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / 側面 / 溝 / その他平面 / その他平面 / その他
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン
取付け方法アーバー柄付きタイプねじ込み式ねじ込み式アーバーねじ込み式
加工用途詳細ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工ポケット加工/曲面加工/ヘリカル加工肩削り(コーナR)/ヘリカル加工/突き加工肩削り(コーナR)/ヘリカル加工曲面加工/ポケット加工/ヘリカル加工曲面加工/ポケット加工/ヘリカル加工

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング