17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン デプスゲージ SDM

通常単価(税別)
15,21993,752
税込単価
16,741103,127
通常出荷日:3日目~15日目

デプスゲージのスタンダード品。【特長】・深さ測定に特化したノギス。・ベース幅が長いため、一般的ノギスで...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    デプスゲージ
  • 表示形式
    アナログ
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小読取値
    0.02(49mmを50等分)
  • 特長
    ESDMのスパン無しモデル
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

間口の広い穴の深さ測定に最適なデプスゲージ(SDM)

カノン デプスゲージ SDM:関連画像

寸法図

型式 測定長 最小読取値 器差 質量 A B C D E
SDM15 150 0.02
[49mmを
50等分]
±0.03 250g 260 100 11 4 8
SDM20 200 270g 310 100 11 4 8
SDM30 300 ±0.04 300g 410 100 11 4 8
SDM40 400 900g 580 180 16 5 11
SDM50 500 ±0.05 950g 680 180 16 5 11
SDM60 600 970g 780 180 16 5 11
SDM100 1000 ±0.07 1.66kg 1150 250 20 6 11

単位:mm

カノン デプスゲージ SDM:関連画像

深さ測定

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(mm)

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

器差

(mm)

トラスココード

質量(g)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

最小発注数量
0~150
±0.03
808-6548
250
260
100
11
4
8
1個
0~200
±0.03
808-6549
270
310
100
11
4
8
1個
0~300
±0.04
808-6550
300
410
100
11
4
8
1個
0~400
±0.04
808-6551
900
580
180
16
5
11
1個
0~500
±0.05
808-6552
950
680
180
16
5
11
1個
0~600
±0.05
808-6553
970
780
180
16
5
11
1個
0~1000
±0.07
808-6722
1660
1150
250
20
6
11
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,219
( 16,741 )
3日目
17,196
( 18,916 )
7日目
22,105
( 24,316 )
3日目
47,047
( 51,752 )
8日目
73,202
( 80,522 )
3日目
64,205
( 70,626 )
3日目
93,752
( 103,127 )
15日目

詳細情報

基本情報

デプスゲージのスタンダード品。
【特長】
・深さ測定に特化したノギス。
・ベース幅が長いため、一般的ノギスでデプスバーを使用するよりも安定した深さ測定が行える。
【用途】
・間口の広い穴の深さ測定に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン デプスゲージ SDMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン デプスゲージ SDM
カノン デプスゲージ LSDM
カノン デプスゲージ BSDM
カノン カールマール型デプスゲージ
カノン デプスゲージ BSD-P
アナログ細穴デプスゲージ
メーカー中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所中村製作所
通常価格15,219-30,637 -27,315 -10,477 -16,000 -30,849
通常出荷日3日目〜2日目〜7日目在庫品1日目〜3日目3日目
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
測定データ出力端子 有無
最小読取値0.02(49mmを50等分)0.02(49mmを50等分)0.02(49mmを50等分)0.05(39mmを20等分)0.05(39mmを20等分)0.05(19mmを20等分)
特長ESDMのスパン無しモデルベース幅B が長いので、大ロ径の穴の深さ測定も簡単に行えます。「フック付」で、突き当たりの無い穴の深さ測定に最適なデプスゲージ。スライダーを差し替えればSDM型として使用可能。「標準タイプ」微動送りのないカールマール型デプスゲージ。通常の穴の深さに最適です。「標準タイプ」微動送りのないカールマール型フック付デプスゲージ。スライダーを差し変えればSD-P型としても使用可能。デプスバーがφ0.5mmと細いので細い穴の深さ測定に最適です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング