17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カノン ダイヤルノギス DMK-J

通常単価(税別)
10,88518,108
税込単価
11,97419,919
通常出荷日:3日目~8日目

目盛ダイヤル付きのノギス。【特長】・目盛ダイヤルで素早く読み取れます。・ゴールドベースに黒の目盛でとて...

詳細を確認

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ゴールドベースに黒の目盛が見易く瞬読に最適なダイヤルノギス(DMK-J)

カノン ダイヤルノギス DMK-J:関連画像

寸法図

型式 測定長 最小目盛 器差 指針の-回転 質量 A B C D E F G H
DMK15J 150 0.01 ±0.02 1 150g 235 16 77 40 14 30 7 5
DMK20J 200 ±0.03 1 210g 290 17 90 50 17 38 7 5
DMK30J 300 ±0.04 1 320g 395 17 105 64 18 50 9 3.8

単位:mm

機能

カノン ダイヤルノギス DMK-J:関連画像

機能:内側測定、外側測定

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(mm)

  • 最大許容誤差 EMPE(mm)

  • 最大許容誤差 SMPE(mm)

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長

(mm)

最大許容誤差 EMPE

(mm)

最大許容誤差 SMPE

(mm)

トラスココード

重量

(g)

(mm)

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

RoHS?最小発注数量
150
0.02
0.04
308-4647
150
235
16
77
40
14
30
7
5
10
1個
200
0.03
0.05
308-4655
210
290
17
90
50
17
38
7
5
-
1個
300
0.04
0.06
308-4663
320
395
17
105
64
18
50
9
3.8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,885
( 11,974 )
5日目
13,373
( 14,710 )
8日目
18,108
( 19,919 )
3日目

詳細情報

基本情報

目盛ダイヤル付きのノギス。
【特長】
・目盛ダイヤルで素早く読み取れます。
・ゴールドベースに黒の目盛でとても見易い表示です。
・耐衝撃性が向上し、安心して使用できます。
・指針1回転1mm。
・材質はステンレス(SUS420J2)。
【用途】
・針の振れで寸法比較ができるため、同一品の比較測定が素早くできる。
・精密加工現場での測定に。

ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る

ご注意

  • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カノン ダイヤルノギス DMK-Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カノン ダイヤルノギス DMK-J
ダイヤルノギス
カノン 丸穴ピッチノギス E-RM-J
D15FX ダイヤルノギス
インサイドノギス E-ICM-J
ダイヤルノギス DVC
メーカー中村製作所ミツトヨ中村製作所ミツトヨ中村製作所新潟精機(SK)
通常価格10,885-13,757 -55,166 -15,48547,28510,557 -
通常出荷日3日目〜1日目〜2日目〜1日目2日目3日目〜
種類標準ノギス標準ノギス穴ピッチノギス標準ノギスロングジョウノギス標準ノギス
表示方式アナログ(ダイヤル)アナログ(ダイヤル)デジタルアナログ(ダイヤル)デジタルアナログ(ダイヤル)
最小読取値(mm)0.010.020.010.010.010.02
校正証明書なしなしなしなしなしなし
ソーラーパネルなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング