17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

(単位:mm)

品番容量(ton)CBbDdHh1h2RTt1t2t3質量(kg)
SLH 1N1801406556242982108032482816282.5
SLH 2N21051667564323362368938542918303.2
SLH 3N31051697864323392368938543118333.4

特長図

開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単

開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単

外形図

スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N 敷鉄板の敷設・撤去作業使用事例

*敷鉄板の敷設・撤去作業

スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N 安全フックとして直吊り作業に使用事例

*安全フックとして直吊り作業に

選定サポート情報

技術情報

敷鉄板の穴寸法、厚み図

敷鉄板の穴寸法。厚みは上図の範囲内で使用してください。

敷鉄板の穴寸法。厚みは上図の範囲内で使用してください。

敷鉄板吊り上げ時の操作方法

操作方法1

操作方法1
シャックルを開放状態にし、敷鉄板の穴にフック先端を差し込む。

操作方法2

操作方法2
吊り上げと同時にシャックルが自動的に閉じる。

操作方法3

操作方法3
更に吊り上げ、シャックルが閉じると閉鎖ロックが掛かる。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 基本使用荷重(t)

  • B(mm)

  • C(mm)

  • D(mm)

  • H(mm)

  • R(mm)

  • T(mm)

  • b(mm)

  • d(mm)

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

基本使用荷重

(t)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

H

(mm)

R

(mm)

T

(mm)

b

(mm)

d

(mm)

トラスココード

質量

(kg)

h1

(mm)

h2

(mm)

t1

(mm)

t2

(mm)

t3

(mm)

内容量

最小発注数量
1
140
80
56
298
32
48
65
24
176-0726
2.5
210
80
28
16
28
1台
1個
2
166
105
64
336
38
54
75
32
176-0734
3.2
236
89
29
18
30
1台
1個
3
169
105
64
339
38
54
78
32
176-0742
3.4
236
89
31
18
33
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,853
( 17,438 )
1日目
18,077
( 19,885 )
1日目
19,546
( 21,501 )
1日目

詳細情報

基本情報

敷き鉄板吊具。
【特長】
・敷鉄板の敷設、撤去作業にワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。
・開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
・吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3Nのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qフック部が開いても使用出来ますか?
A
使用出来ません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーロックフック SLH1N・SLH2N・SLH3N
スーパーロックフック(スイベル付) SLH2S・SLH3S
スーパーロックフック(開閉ロック式)
覆工板フック FKH1
吊りフック
吊フック HHC
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツールスーパーツール
通常価格15,853-20,110 -21,3312,64729,466 -11,877 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプフックフックフックフックフックフック
内容量1台1台1個1個1個1個
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング