17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

水準器検査器

通常単価(税別)
445,091円
税込単価
489,600円
通常出荷日:31日目

【特長】・水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用にたいへん便利です。・本器は芯間が500mmとなって...

詳細を確認
  • 芯間距離 (mm)
    500
  • 平面度 (μm)
    10
  • 底面寸法 (L×W mm)
    623×267
  • 上面寸法 (L×W mm)
    530×60
  • 質量 (kg)
    20
  • 特長
    本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。
  • 補足
    水準器、ダイヤルゲージは含みません。別途ご用意ください。

型番:

AZ101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AZ101の仕様・寸法情報

芯間距離(mm)
500
平面度(μm)
10
底面寸法(L×W mm)
623×267
上面寸法(L×W mm)
530×60
質量(kg)
20
特長
本器は芯間が500mmとなっております。通常、水準器の感度は1mに付いての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります。
補足
水準器、ダイヤルゲージは含みません。別途ご用意ください。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

型番リスト

表示件数
型番
AZ101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445,091円
( 489,600円 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水準器の感度、水平度検査及び水平度調査用にたいへん便利です。
・本器は芯間が500mmとなっております。
・通常、水準器の感度は1mについての表示となりますので本器のダイヤルゲージの読値×2倍が水準器の感度となります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水準器検査器の型番AZ101のページです。 型番AZ101に関する仕様情報を記載しております。
水準器検査器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水準器検査器
小形精密水準器 (A級)
マイクロ式傾斜水準器
傾斜測定水準器 A100形
丸形水準器 AR105
T形水準器 AL101・AL102・AL103
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格445,091円149,672円 -103,938円 -154,417円23,958円124,008円 -
通常出荷日31日目19日目18日目18日目5日目18日目〜
芯間距離(mm)500-----
平面度(μm)10-----
底面寸法(L×W mm)623×267-----
上面寸法(L×W mm)530×60-----
質量(kg)200.92.21.40.231.7
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました