17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

縦横兼用偏心検査器(SP形)

通常単価(税別)
996,131円
税込単価
1,095,744円
通常出荷日:31日目

【特長】・軽量で合理的な設計です。・ストックはラックギヤーで移動します。・縦形で使用の場合、直角度を調...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    縦横兼用
  • 使用センター
    MT#1
  • 補足
    ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

ご注意

  • ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

型番:

SP101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

縦横兼用偏心検査器(SP形):関連画像

外観

コードNo. 全長
(Lmm)
センター距離
(mm)
センター高
(mm)
使用センター 高さ平行度
(μm)
質量
(kg)
SP101 565 270 110 MT#1 8 23
SP102 785 500 150 10 43

SP101の仕様・寸法情報

商品タイプ
縦横兼用
センター距離(mm)
270
センター高(mm)
110
使用センター
MT#1
高さ平行度(μm)
8
質量(kg)
23
全長(L)(mm)
565
補足
ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

絞り込み条件

  • センター距離(mm)

  • センター高(mm)

  • 高さ平行度(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 31日以内

型番リスト

表示件数
型番
SP101

センター距離

(mm)

センター高

(mm)

高さ平行度

(μm)

質量

(kg)

全長(L)

(mm)

最小発注数量
270
110
8
23
565
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
996,131円
( 1,095,744円 )
31日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で合理的な設計です。
・ストックはラックギヤーで移動します。
・縦形で使用の場合、直角度を調整する方式です。
・センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。

ご注意

  • ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

縦横兼用偏心検査器(SP形)の型番SP101のページです。 型番SP101に関する仕様情報を記載しております。
縦横兼用偏心検査器(SP形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
縦横兼用偏心検査器(SP形)
偏心検査器(P形)
偏心検査器(CV形)
ラック送り式偏心検査器(ML形)
偏心検査器(標準形)
偏心検査器(P形) BCPGシリーズ
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所新潟精機(SK)
通常価格996,131円139,622円 -292,024円504,634円 -214,853円 -226,871円 -
通常出荷日31日目2日目29日目5日目〜2日目2日目
商品タイプ縦横兼用標準形その他ラック送り式標準形その他
使用センターMT#1MT#1MT#1---
補足ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。--ダイヤルゲージ、テストバーは付属しておりません。--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

偏心測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました