17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

精密摺合わせ用定盤(BS形)

通常単価(税別)
52,351円~936,435円
税込単価
57,586円~1,030,079円
通常出荷日:20日目~36日目

【特長】・摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。・歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    定盤
  • 本体/オプション
    本体
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

等級 等級 質量(kg)
寸法(mm) コ-ドNo. 平面度(μm)
150×100×40 BD101 1.5 2
150×150×45 BD102 2.0 3
250×250×85 BD104 3.0 13
300×200×85 BD105 3.0 13
300×300×95 BD106 3.0 18
400×300×120 BD108 4.0 31
400×400×110 BD109 5.0 40
500×300×125 BD110 5.0 41
500×400×125 BD111 5.0 54
500×500×135 BD112 5.0 65
600×450×140 BD113 5.0 75
600×600×135 BD114 6.0 80
750×500×150 BD115 8.0 115
750×750×150 BD116 8.0 145
900×600×185 BD117 9.0 160
1000×750×180 BD118 10.0 220
1000×1000×180 BD119 10.0 320

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 平面精度(μm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内
    • 36日以内

型番リスト

表示件数

平面精度

(μm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

質量

(kg)

補足

最小発注数量
1.5
150
100
40
2
取手は付属しません。
1個
2
150
150
45
3
取手は付属しません。
1個
3
250
250
85
13
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
3
300
200
85
13
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
3
300
300
95
18
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
4
400
300
120
31
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
5
400
400
110
40
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
5
500
300
125
41
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
5
500
400
125
54
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
5
500
500
135
65
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
5
600
450
140
75
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
6
600
600
135
80
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
8
750
500
150
115
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
8
750
750
150
145
軽量で吊り上げ用取手付きです。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,351円
( 57,586円 )
20日目
59,239円
( 65,163円 )
20日目
115,980円
( 127,578円 )
20日目
115,980円
( 127,578円 )
20日目
129,008円
( 141,909円 )
20日目
192,531円
( 211,784円 )
36日目
246,104円
( 270,714円 )
36日目
246,869円
( 271,556円 )
36日目
321,107円
( 353,218円 )
36日目
427,488円
( 470,237円 )
36日目
438,968円
( 482,865円 )
36日目
513,206円
( 564,527円 )
36日目
618,822円
( 680,704円 )
36日目
936,435円
( 1,030,079円 )
36日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・摺り合わせ用に適したキサゲ仕上げの定盤です。
・歪曲や経年変化等を防止するよう背骨補強骨は独特な構造になっています。
・軽量で吊り上げ用取手付きです(BD101、BD102には、取手は付属しません)。
・ラッピング用として精度面に溝入りの製品も製作致します。
【用途】
・摺り合せ用に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

精密摺合わせ用定盤(BS形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密摺合わせ用定盤(BS形)
精密丸形定盤(ラッピング用) No.108
精密丸形定盤(ラッピング用-No.107)
鋳鉄製 X形ブロック
鋳鉄製 プリズム形Vブロック
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 0級
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所
通常価格52,351円-142,784円 -122,102円 -154,264円 -82,305円 -50,820円 -
通常出荷日20日目〜19日目〜19日目〜29日目〜19日目〜14日目〜
商品タイプ定盤定盤定盤VブロックVブロック定盤
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト