17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 0級

通常単価(税別)
50,820円~1,424,718円
税込単価
55,902円~1,567,190円
通常出荷日:14日目~37日目

【特長】・据置き検査用に適した高精度定盤。・ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で充分な...

詳細を確認
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 0級:関連画像

袋式構造/調整ボルト・受皿


寸法(mm)
等級 質量(kg)
0級
コードNo. 平面度(μm)
150×100×45 BC101 3.0 3
200×150×60 BC102 3.5 6
300×200×75 BC103 3.5 16
300×300×85 BC104 4.0 20
400×300×95 BC105 4.0 35
400×400×100 BC106 4.5 40
500×350×110 BC107 4.5 50
500×400×115 BC108 4.5 62
500×500×125 BC109 5.0 100
600×450×130 BC110 5.0 119
600×600×140 BC111 5.0 140
750×500×140 BC112 5.5 155
750×750×160 BC113 6.0 220
1000×750×190 BC114 6.5 350
1000×1000×220 BC115 7.0 590
1500×1000×250 BC116 8.0 870
2000×1000×270 BC117 9.5 1150
2000×1200×290 BC118 9.5 1600

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 平面精度(μm)

  • 幅(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内
    • 16日以内
    • 36日以内
    • 37日以内

型番リスト

表示件数

平面精度

(μm)

幅

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

質量

(kg)

補足

最小発注数量
3
150
100
45
3
-
1個
3.5
200
150
60
6
-
1個
3.5
300
200
75
16
-
1個
4
300
300
85
20
-
1個
4
400
300
95
35
-
1個
4.5
400
400
100
40
-
1個
4.5
500
350
110
50
-
1個
4.5
500
400
115
62
-
1個
5
500
500
125
100
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト・受け皿付きです。
1個
5
600
450
130
119
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト・受け皿付きです。
1個
5
600
600
140
140
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト・受け皿付きです。
1個
5.5
750
500
140
155
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト・受け皿付きです。
1個
6
750
750
160
220
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト・受け皿付きです。
1個
6.5
1000
750
190
350
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト・受け皿付きです。
1個
7
1000
1000
220
590
寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト・受け皿付きです。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,820円
( 55,902円 )
14日目
61,535円
( 67,689円 )
14日目
96,846円
( 106,531円 )
14日目
122,102円
( 134,312円 )
16日目
168,040円
( 184,844円 )
16日目
213,195円
( 234,515円 )
16日目
253,757円
( 279,133円 )
16日目
293,555円
( 322,911円 )
36日目
376,211円
( 413,832円 )
36日目
396,110円
( 435,721円 )
36日目
478,766円
( 526,643円 )
37日目
572,902円
( 630,192円 )
36日目
882,862円
( 971,148円 )
36日目
1,035,163円
( 1,138,679円 )
36日目
1,424,718円
( 1,567,190円 )
37日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・据置き検査用に適した高精度定盤。
・ヒズミ、温度変化等を最小限に押さえたリブ(骨)構造で充分な肉厚を持っています。
・精度面はキサゲ仕上げ。
・寸法500×500mm以上は、袋式構造になっており調整ボルト・受け皿付きです。
【用途】
・据置き検査用に適した定盤です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 0級のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 0級
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 1級
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 2級
鋳鉄製センター付定盤
精密グラナイト定盤(JIS 0級)
グラナイト精密石定盤(JIS0級)
メーカー大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所大菱計器製作所エスコナベヤ
通常価格50,820円-41,636円 -37,767円 -1,034,398円 -28,889円 -69,643円 -
通常出荷日14日目〜14日目〜14日目〜31日目2日目2日目〜
商品タイプ定盤定盤定盤定盤石定盤石定盤
等級0級1級2級1級0級0級
材質鋳鉄鋳鉄鋳鉄鋳鉄自然石(黒御影石)みかげ石
本体/オプション本体本体本体本体--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト