ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) アルファ90フェースミルSE90形 |
|
尾崎製作所 バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PET製耐高温テープ |

外観1

外観2
| コードNo. | 呼び寸法 | 寸法(L×W×Hmm) | 平行直角度(μm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| NA101 | 150 | 150×150×175 | 10 | 15 |
| NA102 | 200 | 200×200×228 | 15 | 28 |
| NA103 | 250 | 250×250×275 | 20 | 62 |
| NA104 | 300 | 300×300×340 | 25 | 90 |
| NA105 | 350 | 350×350×390 | 30 | 130 |
プレートがベースに対し前後左右に回転できる定盤。
【特長】
・ワークを保持金具でクランプし任意の角度を得ることが可能。
・全方向とも本尺目盛り(1度)及び副尺(5分)付きです。
・前後左右に傾斜できます。
・V溝は2面に設けてあり、それぞれ底面との平行が確保されています。
・ワークを固定するクランプ付きです(1ヶ)。

大菱計器製作所
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 2級


新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
石定盤用水性クリーナ
5通常価格(税別):1,596円~

ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
4.3通常価格(税別):15,458円~

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
0通常価格(税別):35,527円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~