ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
| 寸法 (φ×Hmm) | 平面度 (μm) | No.107 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| ラップ仕上げ | キサゲ仕上げ | |||
| コードNo. | コードNo. | |||
| 200×45 | 2.0 | BF201 | BF301 | 5 |
| 250×55 | 2.0 | BF202 | BF302 | 8.5 |
| 300×65 | 2.5 | BF203 | BF303 | 17 |
| 500×120 | 4.0 | BF204 | BF304 | 71 |
| 600×130 | 5.0 | BF205 | BF305 | 130 |
| 750×150 | 6.0 | BF206 | BF306 | 170 |
| 1000×210 | 7.0 | BF207 | BF307 | 300 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
122,102円 ( 134,312円 ) | 19日目 |
142,019円 ( 156,221円 ) | 19日目 |
152,733円 ( 168,006円 ) | 19日目 |
554,199円 ( 609,619円 ) | 31日目 |
700,712円 ( 770,783円 ) | 31日目 |
1,041,286円 ( 1,145,415円 ) | 31日目 |
122,102円 ( 134,312円 ) | 19日目 |
142,019円 ( 156,221円 ) | 19日目 |
152,733円 ( 168,006円 ) | 19日目 |
547,646円 ( 602,411円 ) | 31日目 |
700,712円 ( 770,783円 ) | 31日目 |
1,041,286円 ( 1,145,415円 ) | 31日目 |
ラップ作業及び摺り合せ作業等の場合も全面使用ができ長期使用に耐え使いやすい定盤。
【特長】
・材質は良質鋳鉄製で人工シーズニングをほどこしてあります。
・溝なしでラッピング仕上げとキサゲ仕上げの2種類です。
【用途】
・キサゲ仕上げの製品はフランジ等の摺り合せに便利です。


大菱計器製作所
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 2級

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
5通常価格(税別):17,762円~

ナベヤ
箱型定盤(機械仕上),六面加工
4.3通常価格(税別):15,458円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~