ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV |
|
TONE プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ) |
|
TONE プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) |
| コードNo. | 呼び寸法 | 寸法(L×W×Hmm) | 平行直角度(μm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| NB101 | 150 | 150×150×150 | 18 | 15 |
| NB102 | 200 | 200×200×200 | 20 | 30 |
| NB103 | 250 | 250×250×250 | 23 | 55 |
| NB104 | 300 | 300×300×300 | 25 | 100 |
ワークを保持金具に挟持して回転台を移動すれば任意の角度を得ることができる定盤。
【特長】
・ハンドルにより左右各60度まで傾斜できます。
・上面と底面の平行が確保されています(0度のとき)。
・目盛りは左右60度で1度刻みです。
・ワークを固定するクランプ及び回転ハンドル付きです。
【用途】
・ワークを保持金具に挟持して回転台を移動すれば任意の角度を得ることが可能。


大菱計器製作所
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 2級

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
5通常価格(税別):17,762円~

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
5通常価格(税別):29,208円~

新潟精機(SK)
石定盤用水性クリーナ
5通常価格(税別):1,596円~

大西測定
A型ヤゲン台(Vブロック)
3.5通常価格(税別):8,130円~

大菱計器製作所
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 1級
0通常価格(税別):41,636円~

新潟精機(SK)
石定盤架台(組み立てタイプ)
0通常価格(税別):70,825円~

新潟精機(SK)
石定盤用ワックス GW-300Y2
0通常価格(税別):2,811円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~