ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
| コードNo. | 呼び寸法 | 寸法(L×H×Wmm) | 寸法の公差(mm) | 平行度(μm) | 質量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| KA101 | 150 | 150×100×100 | ±0.05 | 8 | 6.5 |
| KA102 | 300 | 300×100×100 | 10 | 10.0 | |
| KA103 | 600 | 600×150×150 | 10 | 32.0 | |
| KA104 | 1000 | 1000×200×200 | 20 | 73.5 |
【特長】
・6面仕上げで、6面の平行が出ています。
・寸法も全面とも0.05mm以内に製作されています。
【用途】
・測定台、ハイトブロック、精密カゲキ台として大変便利です。


大菱計器製作所
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 2級

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
精密石定盤(0級相当品)
5通常価格(税別):17,762円~

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
5通常価格(税別):29,208円~

新潟精機(SK)
石定盤用水性クリーナ
5通常価格(税別):1,596円~

大西測定
A型ヤゲン台(Vブロック)
3.5通常価格(税別):8,130円~

大菱計器製作所
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 1級
0通常価格(税別):41,636円~

新潟精機(SK)
石定盤架台(組み立てタイプ)
0通常価格(税別):70,825円~

新潟精機(SK)
石定盤用ワックス GW-300Y2
0通常価格(税別):2,811円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~