ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ 単体レクタンギュラゲージブロック【セラミックス製】 |
|
ミスミ 軸付砥石 WA砥粒【10~50個入り】 |
|
ミスミ ゲージ鋼ピンゲージセット(複数径セットタイプ) |
【特長】
・精度は全製品AA級です。
・2ヶ1セットで製作されており、2ヶの底面とV溝の平行が出ています。
・V溝には耐摩耗性を確保するため超硬板を貼りつけてあります。
・全サイズ焼入品でV溝は90度です。


大菱計器製作所
鋳鉄製精密定盤(JIS定盤) 2級

新潟精機(SK)
精密T型石定盤
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
石定盤用水性クリーナ
5通常価格(税別):1,596円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):320円