ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
| 呼び 寸法 | 寸法 (L×H×Wmm) | A級 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 真直・平行 (μm) | |||
| 750 | 790×100×50 | EF301 | 5 | 13.5 |
| 1000 | 1040×125×60 | EF302 | 6 | 27.0 |
良質な斑れい岩を使用して製作したスコヤ。
【特長】
・精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸と同じ)。
【用途】
・精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適。

大菱計器製作所
アイビーム形ストレートエッジ

大菱計器製作所
台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シンワ測定
止型スコヤ(標準型・広巾 40mm 台付)
4.6通常価格(税別):2,277円~

シンワ測定
完全スコヤ ステンレス製
4.7通常価格(税別):2,006円~

トラスコ中山
完全スコヤ
4.4通常価格(税別):2,064円

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,704円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~