ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ニコルソン 超硬ロータリーバー |
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
| 呼び寸法 | 寸法 (L×H×Wmm) | 00 級 | 質量 (kg) | |
|---|---|---|---|---|
| コードNo. | 真直・平行 (μm) | |||
| 750 | 790×100×50 | EF101 | 2 | 13.5 |
| 1000 | 1040×125×60 | EF102 | 3 | 27.0 |
良質な斑れい岩を使用して製作したスコヤ。
【特長】
・精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸と同じ)。
【用途】
・精密機械の走り精度、各種加工面の真直度、平面度の検査用に最適。

大菱計器製作所
アイビーム形ストレートエッジ

大菱計器製作所
台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,704円~

新潟精機(SK)
DD型焼入厚形スコヤ
5通常価格(税別):25,565円~

シンワ測定
止型定規(標準型・目盛付・直角付・広巾40mm台付)
5通常価格(税別):1,425円~

シンワ測定
ミニスコヤ(真鍮台付)
4.8通常価格(税別):1,340円~

新潟精機(SK)
台付直角定規 JIS1級相当品(焼入)
0通常価格(税別):11,766円~

理研計測器
ナイフ形ストレートエッジ
0通常価格(税別):17,558円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~