ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
新潟精機(SK) 限界栓ゲージ H7(工作用) |
|
新潟精機(SK) 単品ブロックゲージ 0級相当品 |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ リーフ |

外形図

外形図2
真直度の測定は、最小たわみ点(ベッセルポイント)で直定規を指示して真直度を測定。両端より支持位置Pまでの距離はP=0.2203×L(L=全長の長さ mm)。
| 呼び寸法 | 寸法 (L×H×Wmm) | 焼入品 | 真直・平行度 (μm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|
| コード No. | ||||
| 1000 | 1000×85×50 | ED301 | 24 | 16 |
| 1500 | 1500×90×50 | ED302 | 34 | 28 |
| 2000 | 2000×120×50 | ED303 | 44 | 42 |
| 2500 | 2500×140×50 | ED304 | 54 | 68 |
| 3000 | 3000×180×50 | ED305 | 64 | 100 |
| 4000 | 4000×200×50 | ED306 | 84 | 158 |
| 5000 | 5000×240×50 | ED307 | 104 | 226 |
真直度、平行度(JISの高さ不同)は直定規のJIS規格(JISB7514)をクリアーしたスコヤ。
【特長】
・幅を広くし、水準器等を乗せて使用出来るように製作した製品。
・焼入品。
・格納箱は運搬兼用の堅牢タイプ。
【用途】
・基準の直定規として平行、真直の測定に最適。
・機械等の走り精度の検査、精密機械の組立、発電所のタービンの据え付け等の基準、又は検査用に最適。

大菱計器製作所
アイビーム形ストレートエッジ

大菱計器製作所
台付直角定規JIS1級焼入(JIS B7526規格品)

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
平形直角定規 JIS 2級相当品(非焼入)
4.2通常価格(税別):3,704円~

ユニセイキ
鋼製ストレートエッジ(平型・焼入品)
5通常価格(税別):22,657円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~