17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サイン台

通常単価(税別)
422,131円~531,574円
税込単価
464,344円~584,731円
通常出荷日:16日目

安定性に富んだ設計です。【特長】・ベースより取り外し上面だけで使用できます。・ラッピング仕上げで総焼入...

詳細を確認
  • 傾斜角度 (゜)
    0~50
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

コードNo. 呼び寸法 寸法
(L×W×Hmm)
上面寸法
(L×Wmm)
傾斜角度
(度)
ローラー
中心距離
(mm)
平行度
(μm)
質量
(kg)
NG101 100 130×70×62 115×70 0~50 100±0.002 2 3.5
NG102 200 240×100×70 222×100 0~50 200±0.003 3 10.5

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 呼び寸法(mm)

  • ローラー中心距離(mm)

  • 平行度(μm)

  • 寸法(L×W×H)(mm)

  • 上面寸法(L×W)(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 16日以内

型番リスト

表示件数

呼び寸法

(mm)

ローラー中心距離

(mm)

平行度

(μm)

寸法(L×W×H)

(mm)

上面寸法(L×W)

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
100
100±0.002
2
130×70×60
115×70
3.5
1個
200
200±0.003
3
240×100×70
220×100
10.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
422,131円
( 464,344円 )
16日目
531,574円
( 584,731円 )
16日目

詳細情報

基本情報

安定性に富んだ設計です。
【特長】
・ベースより取り外し上面だけで使用できます。
・ラッピング仕上げで総焼入品です。
・ブロックゲージを使用し角度を設定してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サイン台のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サイン台
センターゲージ
トラスコ中山 センターゲージ
トラスコ中山 センターゲージ 焼き入れ
アングルゲージ(角度計)
フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°
メーカー大菱計器製作所フジツールトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山フジツール
通常価格422,131円-2,601円1,729円9,852円12,174円25,204円
通常出荷日16日目4日目1日目1日目1日目4日目
傾斜角度(゜)0~50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

角度ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト