ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

デジタルゲージ(表示一体型タイプ)

通常単価(税別)
31,666
税込単価
34,833
通常出荷日:3日目

直読型デジタルゲージ。【特長】・デジタル表示部赤色LEDで見易さ抜群。・表示部はデジタルゲージ取付方向...

詳細を確認

型番:

PDN-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PDN-21の仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
デジタル
目量(mm)
0.001/0.01切換え
測定力(N)
1.5(バネを外した場合は0.31)
電源
AC100~240V±10% 50/60Hz(付属のACアダプタ使用のこと)
測定子
M2.5 P=0.45 X-2付き
測定データ出力端子詳細
RS-232C出力準拠
標準付属品
ACアダプタPD-05A
測定範囲(mm)
20
機能
表示切り替え(0.001・0.01mm表示の切り替え)、合否判定(規定値設定によりOK±NGの3段階判定)、極性の切り替え(スピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示)
使用温度
0~40℃(結露無き事)
オプション
GB-3D20 平裏蓋、RE-4 レリーズ、LL-D20 フィンガーレバー、LL-PD リフティングレバー、PDP-1N 統計プリンタ、KB-P21 プリンタ用ケーブル、IF-21 インプットアダプタ
精度(量子可誤差を除く)
0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm
応答速度
1000mm/sec
表示部の回転
約280°
-
-

商品仕様

測定に応じた機種選択でより快適な測定が可能なデジタルゲージ

製品仕様

デジタルゲージ(表示一体型タイプ):関連画像
  • PDN-21
  • 測定範囲:20mm
  • 0.001mm 0.01mm 表示の切り替え
  • 合否判定(OK+NG-NG)
  • 極性の切り替え
デジタルゲージ(表示一体型タイプ):関連画像
  • PDN-51
  • 測定範囲:50mm
  • 0.001mm 0.01mm 表示の切り替え
  • 合否判定(OK+NG-NG)
  • 極性の切り替え
デジタルゲージ(表示一体型タイプ):関連画像

外観寸法図 (PDN-21)

デジタルゲージ(表示一体型タイプ):関連画像

外観寸法図 (PDN-51)

■仕様
型式PDN-21PDN-51
測定範囲20mm50mm
最小表示量0.001mm 0.01mm 切り替え可能
精度
(量子化誤差を除く)
0.001mm 表示の場合 0.003mm
0.01mm 表示の場合 0.01mm
0.001mm 表示の場合 0.004mm
0.01mm 表示の場合 0.01mm
測定力1.5N以下
(バネを外した場合は0.31N以下)
3.0N以下
(バネを外した場合は1.0N以下)
応答速度1000mm/sec
測定子M2.5P=0.45 X-2付きM2.5P=0.45 X-9付き
表示部の回転約280°
電源AC100~240V±10% 50/60Hz(付属のACアダプタ使用のこと)
使用温度0~40℃(結露無き事)
付属品●ACアダプタPD-05A ●フィンガーレバー LL-D50(PDN-51のみ)
機能PDN-21 PDN-51 共通
●表示切り替え0.001mm 0.01mm 表示の切り替え
●合否判定規格値設定により OK±NG の3段階判定
(OK緑色+NG赤色-NG赤色)
●極性の切り替えスピンドルを押し上げて+表示もしくは-表示
データ出力RS-232C出力準拠

型番リスト

表示件数
型番
PDN-21

測定力

(N)

測定子

標準付属品

測定範囲

(mm)

オプション

精度(量子可誤差を除く)

最小発注数量
1.5(バネを外した場合は0.31)
M2.5 P=0.45 X-2付き
ACアダプタPD-05A
20
GB-3D20 平裏蓋、RE-4 レリーズ、LL-D20 フィンガーレバー、LL-PD リフティングレバー、PDP-1N 統計プリンタ、KB-P21 プリンタ用ケーブル、IF-21 インプットアダプタ
0.001mm表示の場合0.003mm、0.01mm表示の場合0.01mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,666
( 34,833 )
3日目

詳細情報

基本情報

直読型デジタルゲージ。
【特長】
・デジタル表示部赤色LEDで見易さ抜群。
・表示部はデジタルゲージ取付方向に合わせ約280度回転する。
・測定範囲20mm、50mmの2タイプ。
・合否判定機能付き。(OK緑色+NG赤色-NG赤色。)
【用途】
・測定に応じた機種選択でより快適な測定が可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルゲージ(表示一体型タイプ)の型番PDN-21のページです。 型番PDN-21に関する仕様情報を記載しております。
デジタルゲージ(表示一体型タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q測定データをパソコンに接続し簡単にデータ処理できませんか?
A
オプション販売の型式IF-21インプットアダプタを接続使用頂ければエクセルソフト利用頂き測定データが入力できます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルゲージ(表示一体型タイプ)
Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度標準タイプ
Bluetooth デジタルインジケータ 1/1000mm 高精度ミニタイプ
デジタルインジケータ 校正証明書なし
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ ロングストロークタイプ
ダイヤルゲージ
メーカー尾崎製作所テクロックテクロック新潟精機(SK)ミツトヨノガ・ウォーターズ
通常価格31,666100,76896,89411,0008,991 -7,556
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目2日目〜1日目
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルデジタルデジタルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.001/0.01切換え0.0010.0010.010.010.01
電源AC100~240V±10% 50/60Hz(付属のACアダプタ使用のこと)-----
測定データ出力端子詳細RS-232C出力準拠-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング