ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 戻り誤差(μm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

0-0ピクテスト 芯出し・平行度出し(PCCシリーズ)

通常単価(税別)
7,016
税込単価
7,718
通常出荷日:7日目

芯出し専用測定器。【特長】・0-0ピクテストは、芯出し・平行度出し等の基準出し専用器です。・ゲージ破損...

詳細を確認

型番:

PCC-1X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCC-1Xの仕様・寸法情報

校正証明書
なし
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
戻り誤差(μm)
4
繰返し精密度(μm)
3
目盛種類
連続目盛
詳細タイプ
2色タイプ
仕様
振れ方向がひと目でわかる2色タイプ・切換レバータイプ・0を基準に左右5目盛以内読み取れます。(目量0.01mm)・測定子XP1L-2付
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PCC-1X

戻り誤差

(μm)

詳細タイプ

仕様

最小発注数量
4
2色タイプ
振れ方向がひと目でわかる2色タイプ・切換レバータイプ・0を基準に左右5目盛以内読み取れます。(目量0.01mm)・測定子XP1L-2付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,016
( 7,718 )
7日目

詳細情報

基本情報

芯出し専用測定器。
【特長】
・0-0ピクテストは、芯出し・平行度出し等の基準出し専用器です。
・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。
・測定子のあて方による角度誤差の影響は受けない。
・読み間違いをなくするため、指針の回転は、1回転未満にしてあります。
【用途】
・0-0ピクテストの目盛板は、ゼロ点だけですから用途に合わせ測定子の長さや形状を変えたものを取付け使用できます。

商品情報

0-0 ピクテスト PCC-1X 仕様と寸法

・ピーコック製の違う長さの測定子を取付けても0点のみのチェックであれば影響なし。 ・振れ方向が一目でわかる2色対応。 ・0を基準に左、右5目盛内は読み取れる。 ・指針の可動量は、1回転未満で読み違いがない。 ・外枠(ゼロセット用に回転)。
  • ピーコック製の違う長さの測定子を取付けても0点のみのチェックであれば影響なし。
  • 振れ方向が一目でわかる2色対応。
  • 0を基準に左、右5目盛内は読み取れる。
  • 指針の可動量は、1回転未満で読み違いがない。
  • 外枠(ゼロセット用に回転)。
寸法図

寸法図

特長

  • 進化した、0-0 ピクテストPCC-1Xは振れ、芯出し、平行度出し専用測定器。
  • 振れ方向が一目でわかる色別タイプ。
  • 左右5目盛り付き(標準測定子取付時 0.01mm)
  • 指針可動量は1回転未満で、読み間違いない。

0-0 ピクテスト 芯出し・平行出し PCCシリーズ 仕様

PCC-1。 繰り戻し精度:3μm。 もどり誤差:4μm。

PCC-1。
繰り戻し精度:3μm。
もどり誤差:4μm。

  • 標準タイプ。
  • 切替レバータイプ。
  • 測定子 XP1L-2付。
PCC-1Y。 繰り戻し精度:3μm。 もどり誤差:4μm。

PCC-1Y。
繰り戻し精度:3μm。
もどり誤差:4μm。

  • 標準タイプ。
  • 切替レバータイプ。
  • イエロー文字盤。
  • 測定子 XP1L-2付。
PCC-2。 繰り戻し精度:3μm。 もどり誤差:3μm。

PCC-2。
繰り戻し精度:3μm。
もどり誤差:3μm。

  • 高感度タイプ。
  • ノークラッチタイプ。
  • 測定子 XN2-2付。
PCC-2Y。 繰り戻し精度:3μm。 もどり誤差:3μm。

PCC-2Y。
繰り戻し精度:3μm。
もどり誤差:3μm。

  • 高感度タイプ。
  • ノークラッチタイプ。
  • イエロー文字盤。
  • 測定子 XN2-2付。

測定例

測定子のあて方による角度誤差の影響は受けない。 (上図のような使い方をしても支障がない。)

測定子のあて方による角度誤差の影響は受けない。 (上図のような使い方をしても支障がない。)

特長

  • 0-0 ピクテストは、芯出し・平行度出し等の基準出し専用器。
  • 0-0 ピクテストの目盛板は、ゼロ点だけですから用途に合わせ測定子の長さや形状を変えたものを取付け使用できる。
  • 読み間違いをなくするため、指針の回転は、1回転未満。
  • ゲージ破損防止測定子付き。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

0-0ピクテスト 芯出し・平行度出し(PCCシリーズ)の型番PCC-1Xのページです。 型番PCC-1Xに関する仕様情報を記載しております。
0-0ピクテスト 芯出し・平行度出し(PCCシリーズ)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
検査
5
満足度:5.0
面板の小さいものを探しておりこの商品を購入しました。非常に使いやすいです
0人が参考にしています。
計測
5
満足度:5.0
このタイプを初めて購入してみました。使用感に問題はありません
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q測定子長さの異なるサイズは何でも取付出来ますか?
A
測定子ネジM1.7(P=0.35)サイズのみ取付可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
0-0ピクテスト 芯出し・平行度出し(PCCシリーズ)
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm)
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 本体+校正文書
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子ルビー
ダイヤルインジケータ(0~0.2mm/目量0.002mm) 測定子ルビー
ダイヤルインジケータ(0~0.8mm/目量0.01mm) 測定子超硬
メーカー尾崎製作所新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格7,0168,409 -13,259 -8,407 -11,6738,407 -
通常出荷日7日目在庫品1日目〜11日目在庫品1日目〜2日目2日目
校正証明書なしなし標準添付なしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
繰返し精密度(μm)333313
目盛種類連続目盛-----

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング