17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 目量(mm)

    ~mm
  • 測定範囲(mm)

    ~mm
  • 目盛仕様(mm)

  • 測定力 (N)

    ~mm
  • 戻り誤差(μm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形

通常単価(税別)
11,55116,731特別価格
税込単価
12,70618,404特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

超低圧タイプのてこ式ダイヤルゲージ。【特長】・測定力超低圧(0.05N・0.1N)のてこ式ダイヤル ゲ...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

目量

(mm)

測定範囲

(mm)

目盛仕様

(mm)

測定力 

(N)

戻り誤差

(μm)

広範囲行き精度

(μm)

隣接誤差

(μm)

仕様

最小発注数量
0.01
0.5
0-25-0
0.05
3
5
5
ノークラッチタイプ 測定力0.05N 測定子XN1A-2付
1個
0.01
0.8
0-40-0
0.05
3
8
5
ノークラッチタイプ 測定力0.05N 測定子XN1B-2付
1個
0.01
1
0-50-0
0.05
4
10
5
ノークラッチタイプ 測定力0.05N 測定子XN1L-2付
1個
0.002
0.28
0-140-0
0.1
2
3
2
ノークラッチタイプ 測定力0.1N 高精度 測定子XN2-2付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,667
( 12,834 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,551
( 12,706 )
3日目
16,11015,201
( 16,721 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,73115,201
( 16,721 )
3日目

詳細情報

基本情報

超低圧タイプのてこ式ダイヤルゲージ。
【特長】
・測定力超低圧(0.05N・0.1N)のてこ式ダイヤル ゲージ です。
・ノークラッチタイプ(PCN)で0.01mm、0.002mmタイプより選択できます。
・目にやさしい、グリーン色の目盛板を使用しています。
・低測定力で高感度を実現しました。
・ゲージ破損防止測定子は、全器種に付いています。
・バランス針採用により姿勢差(ゲージ取付方向)による誤差を極力小さくしました。
【用途】
・超低圧タイプなので弾性変形の大きいワークの測定に最適。

商品情報

製品仕様

超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形:関連画像
  • PCN-1AE。
  • 目量:0.01mm。
  • 測定範囲:0.5mm。
  • ノークラッチタイプ。
  • 測定力:0.05N。
  • 測定子 XN1A-2付。
超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形:関連画像
  • PCN-1BE。
  • 目量:0.01mm。
  • 測定範囲:0.8mm。
  • ノークラッチタイプ。
  • 測定力:0.05N。
  • 測定子 XN1B-2付。
超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形:関連画像
  • PCN-1LE。
  • 目量:0.01mm。
  • 測定範囲:1.0mm。
  • ノークラッチタイプ。
  • 測定力:0.05N。
  • 測定子 XN1L-2付。
超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形:関連画像
  • PCN-2E。
  • 目量:0.02mm。
  • 測定範囲:0.28mm。
  • ノークラッチタイプ。
  • 測定力:0.1N
  • 高精度。
  • 測定子 XN2-2付。
超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形:関連画像

寸法図

■外観寸法図
型式L(mm)
PCN-1AE21.3
PCN-1BE22.2
PCN-1LE42.8
PCN-2E17.8
■仕様
型式目量
(mm)
測定範囲
(mm)

目盛仕様
最大許容誤差MPE(μm)測定力
(N)以下
10目盛
指示誤差
1回転
指示誤差
全測定範囲
行き指示誤差
戻り誤差繰返し
精密度
PCN-1AE0.010.50-25-05--6330.05
PCN-1BE0.010.80-40-05--9330.05
PCN-1LE0.011.00-50-05--10430.05
PCN-2E0.0020.280-140-02--4210.1

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qゴムローラ振れ測定などに超低圧タイプは向きますか?
A
測定力が0.05N、0.1Nの低測定力なので向いております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超低圧ニューピクテスト Eシリーズ 縦形
超低圧ピクテスト・ニューピクテスト Eシリーズ
ニューピクテスト Vシリーズ(ステム無し)
ニューピクテスト(ノークラッチタイプ) PCNシリーズ
面径大ニューピクテスト Dシリーズ
ルビー球測定子付 ピクテスト・ニューピクテスト Rシリーズ
メーカー尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所尾崎製作所
通常価格11,551-8,760 -11,350 -10,469 -12,402 -9,494 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜
校正証明書なしなしなしなしなしなし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目盛種類バランス目盛バランス目盛バランス目盛バランス目盛バランス目盛バランス目盛
よく一緒に購入される商品

テストインジケータ(てこ式ダイヤルゲージ)カテゴリの売れ筋ランキング