17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm

通常単価(税別)
8,4438,670
税込単価
9,2879,537
通常出荷日:3日目

【特長】・スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。・ステムにてダイヤルを保持し使用...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

多点測定治具、検査治具への取り付けに最適なバックプランジャ形ダイヤルゲージ

バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm:関連画像

商品画像:196A

バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm:関連画像

商品画像:196A-6

バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm:関連画像

商品画像:196B

バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm:関連画像

商品画像:196B-T

製品仕様

型式 目量
(mm)
測定範囲
(mm)
目盛仕様 指示誤差(μm) 戻り誤差
(μm)
繰返し
精密度
(μm)
測定力
(N)以下
1/10回転
(隣接誤差)
1/2回転 1回転 2回転 全測定
範囲
196A 0.01 5 0-50-100 10 ±12 ±15 ±20 ±20 6 5 1.4
196A-6 0.01 5 0-50-100 10 ±12 ±15 ±20 ±20 6 5 1.4
196B 0.01 5 0-50-100 10 ±12 ±15 ±20 ±20 6 5 1.4
196B-T 0.01 5 100-50-0 10 ±12 ±15 ±20 ±20 6 5 1.4

196Aタイプの寸法

バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm:関連画像

寸法図(196Aタイプ)

型式 A B C D E F G
196A 44 38 9 4.5 6.35 28.1 57
196A-6 44 38 9 4.5 6 28.1 57

単位:mm

196Bタイプの寸法

バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm:関連画像

寸法図(196Bタイプ)

型式 A B C D E F G H I
196B 58.5 38 12.5 4.5 -- -- -- 5.5 16.5
196B-T 58.5 38 12.5 4.5 -- -- -- 5.5 16.5

単位:mm

型番リスト

表示件数

目盛種類

目盛仕様

A

(mm)

C

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

仕様

最小発注数量
連続目盛
0-50-100
44
9
6.35
28.1
57
-
-
ホルダ径φ6.35mmタイプ、測定子(X-1)
1個
連続目盛
0-50-100
44
9
6
28.1
57
-
-
ホルダ径φ6mmタイプ、測定子(X-1)
1個
連続目盛
0-50-100
58.5
12.5
-
-
-
5.5
16.5
測定子(X-112)
1個
逆目盛
100-50-0
58.5
12.5
-
-
-
5.5
16.5
逆目盛タイプ、測定子(X-112)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,593
( 9,452 )
3日目
8,443
( 9,287 )
3日目
8,443
( 9,287 )
3日目
8,670
( 9,537 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピンドルが、目盛板に対し直角に作動するダイヤルゲージです。
・ステムにてダイヤルを保持し使用。
・ステム径は、φ6.35(直径6.35mm)、φ6(直径6mm)の部分で保持できるタイプを用意。
・φ8mm(直径8mm)の部分で保持できるタイプも用意。
【用途】
・工作機械などのテーブルの水平出しや、狭い場所で目盛板が見えにくい箇所への使用に適します。
・多点測定治具。検査治具への取り付けに適します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
センタリング
5
満足度:5.0
他社よりも安く購入でき丁寧な対応安心して取引できます これからの購入は、ミスミさんでしていきたいと思います
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q廃盤になったミツトヨのバックプランジャ形ダイヤルゲージ、№1180-6の後継品がありましたら教えて下さい。
A
№1180-6の後継品はありませんので、ほぼ同仕様の尾崎製作所製 型番:196A-6をご紹介致します。
Q違うサイズの測定子は取付可能ですか?
A
M2.5(P=0.45)mmであれば他の測定子でも取付可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バックプランジャ形ダイヤルゲージ 0.01mm
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)
2シリーズ 標準形ダイヤルゲージ 目量0.01タイプ
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準型ダイヤルゲージ(目量:0.005mm)
メーカー尾崎製作所新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)尾崎製作所
通常価格8,443-5,8495,095 -10,58013,86719,201
通常出荷日3日目在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目11日目3日目
校正証明書なしなしなしなし標準添付なし
デジタル/ダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤルダイヤル
目量(mm)0.010.010.010.0010.010.005
測定力(N)1.41.51.421.51.5
戻り誤差(μm)633235

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング