17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

板台車
サカエ
伸縮式樹脂台車
サカエ
VAPDS バイオレット 高精度ドリル(S)
三菱マテリアル
  • <
  • >
伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)

通常単価(税別)
8,339円~9,207円
税込単価
9,173円~10,128円
通常出荷日:3日目

スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。【特長】・タテにもヨコにも連結...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナ台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    200
  • 本体/オプション
    本体
  • 全高 (mm)
    200
  • キャスター径 (mm)
    75
  • キャスター金具材質
    メッキ鋼板
  • キャスター仕様
    4輪自在
  • 本体材質詳細
    PP樹脂(ポリプロピレン)
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
SCR-5440NBの外観

SCR-5440NBの外観

  • 材質:コーナーパーツ=PP、金具=メッキ鋼板
  • キャスター:φ75(直径75mm)四輪自在仕様
  • 組立式:SCR-3430RB(NB)、SCR-5430RB(NB)、SCR-4440RB(NB)、SCR-5440RB(NB)、SCR-5450RB(NB)
  • 完成品:SCR-4430RB(NB)、SCR-5940RB(NB)

規格表

単位:mm

荷台有効寸法
間口(最小~最大)×奥行(最小~最大)×高さ
○品番
ゴムキャスター
○品番
ナイロンキャスター
質量
(350~450)×(307~407)×200219031
SCR-3430RB
219041
SCR-3430NB
4kg
(450~550)×(307~407)×200219032
SCR-4430RB
219042
SCR-4430NB
4kg
(550~650)×(307~407)×200219033
SCR-5430RB
219043
SCR-5430NB
5kg
(450~550)×(407~507)×200219034
SCR-4440RB
219044
SCR-4440NB
5kg
(550~650)×(407~507)×200219035
SCR-5440RB
219045
SCR-5440NB
5kg
(600~700)×(407~507)×200219036
SCR-5940RB
219046
SCR-5940NB
5kg
(550~650)×(507~607)×200219037
SCR-5450RB
219047
SCR-5450NB
5kg

使用方法・使用事例

使用方法・使用事例

スタッキング仕様

スタッキング仕様

本体同士の積み重ねの為、安定感抜群。

4台連結例

4台連結例

伸縮自在例1

伸縮自在例1

10ミリピッチで寸法の調整が可能。(最大100ミリ)

伸縮自在例2

伸縮自在例2

使用方法

取扱説明書取扱説明書

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 荷台有効寸法(mm)

  • 車輪材質

  • 質量(kg)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

荷台有効寸法

(mm)

車輪材質

質量

(kg)

お届け状態(完成品/組立式)

内容量

最小発注数量
W350~450×307~407
ナイロン車
4
組立式
1台
1個
W350~450×307~407
ゴム車
4
組立式
1台
1個
W450~550×307~407
ナイロン車
4
完成品
1台
1個
W450~550×307~407
ゴム車
4
完成品
1台
1個
W450~550×407~507
ナイロン車
5
組立式
1台
1個
W450~550×407~507
ゴム車
5
組立式
1台
1個
W550~650×307~407
ナイロン車
5
組立式
1台
1個
W550~650×307~407
ゴム車
5
組立式
1台
1個
W550~650×407~507
ナイロン車
5
組立式
1台
1個
W550~650×407~507
ゴム車
5
組立式
1台
1個
W550~650×507~607
ナイロン車
5
組立式
1台
1個
W550~650×507~607
ゴム車
5
組立式
1台
1個
W600~700×407~507
ナイロン車
5
完成品
1台
1個
W600~700×407~507
ゴム車
5
完成品
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,493円
( 9,342円 )
3日目
8,493円
( 9,342円 )
3日目
8,339円
( 9,173円 )
3日目
8,339円
( 9,173円 )
3日目
8,926円
( 9,819円 )
3日目
8,926円
( 9,819円 )
3日目
8,875円
( 9,763円 )
3日目
8,875円
( 9,763円 )
3日目
9,028円
( 9,931円 )
3日目
9,028円
( 9,931円 )
3日目
9,207円
( 10,128円 )
3日目
9,207円
( 10,128円 )
3日目
8,799円
( 9,679円 )
3日目
8,799円
( 9,679円 )
3日目

詳細情報

基本情報

スタッキング・連結機能で好評のサカエの樹脂台車に伸縮式が追加されました。
【特長】
・タテにもヨコにも連結でき、積載物を一度に運ぶことができます。
・小さなコンテナから大きなコンテナまであらゆるコンテナに適合。状況によって使い分けることができます。
【用途】
・3PLユーザーでの商品の運搬に使用
・スタッキング機能があり収納に便利

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により仕様が異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qタテヨコ両方連結可能ですか?
A
連結可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
伸縮式樹脂台車(スタッキイング・連結仕様)
伸縮式樹脂台車
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様
リューム張り オール自在車仕様
ステンレスコンテナ台車
ステンレスキャリー
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格8,339円-8,199円 -12,531円 -12,403円 -29,004円 -8,467円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコンテナ台車コンテナ台車コンテナ台車平台車コンテナ台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製ステンレス製木製ステンレス製ステンレス製
均等荷重(kg)200200100100150150
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
全高(mm)200156125109115105
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナ台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト