17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

平台車 HDS-500 黒
アイリスオーヤマ
樹脂製平台車 ルートバン
トラスコ中山
板台車
サカエ
樹脂台車(ブルー)

樹脂台車(ブルー)

通常単価(税別)
3,7394,686
税込単価
4,1135,155
通常出荷日:3日目

軽量で持ち運びに便利な樹脂製運搬・台車【特徴】・キャスターの種類が選択可能。・樹脂製の為軽く、持ち運び...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 本体/オプション
    本体
  • ブルー
  • 全高 (mm)
    104
  • キャスター径 (mm)
    65
  • 本体材質詳細
    PP樹脂(ポリプロピレン)
  • お届け状態(完成品/組立式)
    完成品
  • 内容量
    1台

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図
キャスター選択可能な樹脂製運搬台車
・プレート型のキャスター使用で交換可能。 ・軽量な樹脂製の為、容易に持ち運び可能。 ・オプションのコーナーガードを使用して積み重ねが可能。 ・小回りが利く4輪自在タイプは4方への方向転換が可能。 ・2輪自在、2輪固定タイプは、直進性に優れ、長い距離での移動に最適。
  • プレート型のキャスター使用で交換可能。
  • 軽量な樹脂製の為、容易に持ち運び可能。
  • オプションのコーナーガードを使用して積み重ねが可能。
  • 小回りが利く4輪自在タイプは4方への方向転換が可能。
  • 2輪自在、2輪固定タイプは、直進性に優れ、長い距離での移動に最適。
直進性に優れ、長い距離での移動に適した2輪固定タイプ キャスター自在2・固定2(W500 x D370mm)
W500 x D370 x H104mm

W500 x D370 x H104mm

W500 x D370 x H104mm

W500 x D370 x H104mm

小回りが効く4輪自在タイプ キャスター自在4(W500 x D370mm)
W500 x D370 x H104mm

W500 x D370 x H104mm

W500 x D370 x H104mm

W500 x D370 x H104mm

直進性に優れ、長い距離での移動に適した2輪固定タイプ キャスター自在2・固定2(W600 x D410mm)
W600 x D410 x H104mm

W600 x D410 x H104mm

W600 x D410 x H104mm

W600 x D410 x H104mm

小回りが効く4輪自在タイプ キャスター自在4(W600 x D410mm)
W600 x D410 x H104mm

W600 x D410 x H104mm

W600 x D410 x H104mm

W600 x D410 x H104mm

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 均等荷重(kg)

  • 長さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 車輪材質

  • 質量(kg)

  • キャスター仕様

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

均等荷重

(kg)

長さ

(mm)

(mm)

車輪材質

質量

(kg)

キャスター仕様

補足

内容量

最小発注数量
100
500
370
ナイロン
2
自在4個
コーナーガイド取付時有効内寸:W460×D330mm
1台
1個
100
500
370
ナイロン
2
自在2個・固定2個
コーナーガイド取付時有効内寸:W460×D330mm
1台
1個
100
500
370
ゴム
2
自在4個
コーナーガイド取付時有効内寸:W460×D330mm
1台
1個
100
500
370
ゴム
2
自在2個・固定2個
コーナーガイド取付時有効内寸:W460×D330mm
1台
1個
120
600
410
ナイロン
3
自在4個
コーナーガイド取付時有効内寸:W560×D370mm
1台
1個
120
600
410
ナイロン
3
自在2個・固定2個
コーナーガイド取付時有効内寸:W560×D370mm
1台
1個
120
600
410
ゴム
3
自在4個
コーナーガイド取付時有効内寸:W560×D370mm
1台
1個
120
600
410
ゴム
3
自在2個・固定2個
コーナーガイド取付時有効内寸:W560×D370mm
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,313
( 4,744 )
3日目
3,739
( 4,113 )
3日目
4,313
( 4,744 )
3日目
3,739
( 4,113 )
3日目
4,686
( 5,155 )
3日目
4,385
( 4,824 )
3日目
4,686
( 5,155 )
3日目
4,385
( 4,824 )
3日目

詳細情報

基本情報

軽量で持ち運びに便利な樹脂製運搬・台車
【特徴】
・キャスターの種類が選択可能。
・樹脂製の為軽く、持ち運びも容易。
【用途】
・コンテナやダンボール等の運搬用平台車として便利。
・オプションのコーナーガードを取付けて、特定コンテナ専用キャリーとしての利用も可能。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

樹脂台車(ブルー)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
整理整頓活動に使用しています
4
満足度:4.0
社内の整理整頓活動が強化され、今まで机の下に床にじか置きしていた資料・部品を掃除の際、移動が楽にできる様、樹脂台車を使用...もっと読む
2人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qキャスターのみの交換は可能ですか?
A
プレート型のキャスターを使用しており、ボルト締めされておりますので、交換は可能です。
Q4輪自在キャスタータイプと2輪自在、2輪固定タイプがありますが、どのような違いがありますか?
A
4輪自在タイプは小回りが利き、4方への方向転換が可能です。2輪自在、2輪固定タイプは、直進性に優れ、長い距離での移動に適しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
樹脂台車(ブルー)
樹脂台車(グリーン)
サカエ連結キャリー(4輪自在タイプ)
サカエ連結キャリー 導電タイプ
サカエ連結キャリー
サカエキャリー(サイレントエラストマー車仕様)
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格3,739-4,040 -4,854 -7,5174,385 -5,186 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ブルーグリーングリーンブラックダークグレー-
全高(mm)104104125125125118
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング