17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サカエ連結キャリー 導電タイプ

通常単価(税別)
7,517
税込単価
8,269
通常出荷日:3日目

導電タイプの連結キャリー。【特長】・表面抵抗値10の6乗Ω以下(実測値で、保証値ではない)【用途】・荷...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    平台車
  • 本体材質
    樹脂製
  • 均等荷重 (kg)
    120
  • 本体/オプション
    本体
  • ブラック
  • 長さ (mm)
    680
  • 幅 (mm)
    390
  • 全高 (mm)
    125
  • キャスター径 (mm)
    75
  • 車輪材質
    導電ゴム
  • 本体材質詳細
    導電性PP
  • 特徴
    表面抵抗値:10<6>Ω以下
  • お届け状態(完成品/組立式)
    組立式
  • 内容量
    1台

型番:

SCR-750D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

外観図

サカエ連結キャリー 導電タイプ 外観図

規格表

型番材質カラー表面抵抗値タイプ荷台寸法×高さ均等積載荷重使用車輪
SCR-750D導電性PPブラック106Ω以下取手無680×390×125mm120kg75φ導電ゴム

表面抵抗値:106Ω以下(実測値で、保証値ではありません。)

使用方法・使用事例

使用方法

取扱説明書取扱説明書

SCR-750Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
平台車
本体材質
樹脂製
均等荷重(kg)
120
本体/オプション
本体
ブラック
長さ(mm)
680
幅(mm)
390
全高(mm)
125
キャスター径(mm)
75
車輪材質
導電ゴム
本体材質詳細
導電性PP
特徴
表面抵抗値:10<6>Ω以下
お届け状態(完成品/組立式)
組立式
内容量
1台

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCR-750D

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,517
( 8,269 )
3日目

詳細情報

基本情報

導電タイプの連結キャリー。
【特長】
・表面抵抗値10の6乗Ω以下(実測値で、保証値ではない)
【用途】
・荷物の運搬に最適

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サカエ連結キャリー 導電タイプの型番SCR-750Dのページです。 型番SCR-750Dに関する仕様情報を記載しております。
サカエ連結キャリー 導電タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q導電タイプの商材は多数用意されていますか?
A
一部型番に限定され豊富に種類はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サカエ連結キャリー 導電タイプ
サカエ連結キャリー
サカエ連結キャリー(4輪自在タイプ)
導電性樹脂平台車 マルチキャリー 導電性連結くん
導電性ルートバン(平台車)
導電性樹脂平台車 ルートバン
メーカーサカエサカエサカエトラスコ中山アズワントラスコ中山
通常価格7,5174,385 -4,854 -13,8088,400 -8,223 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目7日目〜1日目
商品タイプ平台車平台車平台車平台車平台車平台車
本体材質樹脂製樹脂製樹脂製スチール製樹脂製スチール製
均等荷重(kg)120150150100100100
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
ブラックダークグレーグリーン---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

平台車カテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました