17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピットイン用オプション バックガード

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ピットイン用オプション バックガード

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PN-09BG

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

自動車整備工場等で整備する際に収納する保管庫用のシンク用のバックガード。
【特長】
・ハイグレードタイプのPNHには使用不可。
【用途】
・ピットイン用のオプション品。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
900
奥行(mm)
100
その他
オプション
質量(kg)
1.5
内容量
1本

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト