17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ステンレス 受皿
サカエ
18-0 一斗缶用蓋
SUGICO
ドラム缶用台車 1108
アズワン

一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿

通常単価(税別)
8,012
税込単価
8,813
通常出荷日:3日目

一斗缶保管庫で上部ガスバネ開放扉が付いているタイプで使用可能な受皿。【特長】・ペール缶や一斗缶からの油...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • その他
    オプション
  • 適用機種
    一斗缶保管庫・上扉開放保管庫用
  • 外形寸法 (φmm)
    320
  • 補足
    一体絞り成形の為油モレしません。
  • 内容量
    1枚

型番:

DR-32U
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

DR-32Uの外観

製品の基本仕様・特長

外形寸法:φ320(直径320mm)

使用方法・使用事例

使用方法

一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿 取扱説明書

DR-32Uの仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
その他
オプション
適用機種
一斗缶保管庫・上扉開放保管庫用
外形寸法(φmm)
320
補足
一体絞り成形の為油モレしません。
内容量
1枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DR-32U

内容量

最小発注数量
1枚
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,012
( 8,813 )
3日目

詳細情報

基本情報

一斗缶保管庫で上部ガスバネ開放扉が付いているタイプで使用可能な受皿。
【特長】
・ペール缶や一斗缶からの油漏れを防ぐ。
・一体絞り成型の為、より一層漏れを防ぐ。
【用途】
・危険物一時仮置き保管庫、ペール缶、一斗缶用保管庫、責任者管理保管庫等。
・各現場、各研究所の危険物取扱い現場内で使用。
・安全衛生対策品として。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿の型番DR-32Uのページです。 型番DR-32Uに関する仕様情報を記載しております。
一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q赤色の設定は無いのですか?
A
大変申し訳ありませんが、アイボリーのみの設定になります。
Q本体の自重が記載ないのですが、どの位ですか?
A
約1.2kg弱です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一斗缶保管庫 上扉開放保管雇用受皿
一斗缶保管庫用オプション油受
前扉横収納保管庫用オプション・アジャスターベース
前扉横収納保管庫用オプション 中棚
前扉横収納保管庫用オプション キャスターベース
工具保管庫用オプション棚板
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格8,01212,155 -18,3297,75830,2726,602
通常出荷日3日目3日目5日目3日目5日目7日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
適用機種一斗缶保管庫・上扉開放保管庫用-前扉横収納保管庫用KU-K93BAGY、KU-K93BGY、KU-K90A2GY、KU-K90A2AGY前扉横収納保管庫用工具管理ユニット用
外形寸法(φmm)320-----
補足一体絞り成形の為油モレしません。コーナー部は溶接の為、油モレしません。----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト