ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |

SU-RK2の使用イメージ

SU-RK2の取付イメージ
※最外側のみ使用可
仕様
保管庫(SU)タイプを上下連結する場合に使用する金具。
【特長】
・適合機種はSU-CB1、33、93H、90A2、91、181、66SB、88SB。
・上下連結用。
【用途】
・ステンレス保管ユニットの副資材オプション。

トラスコ中山
フラットバー40型(40mm・ネオグレー)

アズワン
壁面固定金具(L型)

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サカエ
工具管理ユニット 奥行(mm)71・450
0通常価格(税別):690円~

テラオカ
テラオカ 試薬瓶コンテナ-100TC-1
0通常価格(税別):5,666円~

シンコー
ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)
0通常価格(税別):58,494円~

エスコ
700×500×850mm収納庫
0通常価格(税別):13,897円

仁張工作所
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
0通常価格(税別):13,970円

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~