ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(1個/10個) |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |


型番:PN-911。
間口×奥行×高さ:880×545×50mm。
質量:7kg。



パネルラック2用棚板。
【特長】
・パネルラック用オプション棚板で本体に追加取付け出来る。
・新規購入時、既存品にも追加可能。
・間口×奥行×高さ:880×545×50mm。
・質量:7kg。
【用途】
・パーツボックス等の保管に。

サカエ
パネルラック2

サカエ
ワゴンシステムPタイプ

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
パンチングパネルオプション 工具フック
0通常価格(税別):1,228円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットフック 2本爪
0通常価格(税別):3,062円

トラスコ中山
VN型コンテナ
4.6通常価格(税別):536円~

トラスコ中山
パンチングパネルオプション ペンチフック
0通常価格(税別):1,452円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットホースフック
5通常価格(税別):2,606円~

トラスコ中山
ボックスフック
0通常価格(税別):2,796円~

トラスコ中山
コバンザメ マグネットバー
0通常価格(税別):2,005円~

トラスコ中山
コバンザメ P型用ドライバーフック
0通常価格(税別):2,625円

トラスコ中山
パネリーナ用ツールトレー
0通常価格(税別):3,832円~