17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンテナラックケース用オプション棚板

通常単価(税別)
4,354円
税込単価
4,789円
通常出荷日:3日目

コンテナラックSCR本体専用の追加棚板。【特長】・SCR-9HI、SCR-18HIに棚板を追加する事で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナラックパーツ
  • 間口(mm)
    829
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    20
  • 本体/オプション
    オプション
  • 色
    クリーム
  • 適用機種
    コンテナラックケース用
  • セット内容(付属品)
    棚受金具付/棚板は30mmピッチで組替え可能です。
  • 内容量
    1枚

型番:

SCT-1TI
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

オプション棚板の外観

コンテナラックケース用オプション棚板:関連画像

オプション棚板の特長・仕様

棚板は30mmピッチで組替え可能。
型番:SCT-1TI。
棚受金具付。

SCT-1TIの仕様・寸法情報

商品タイプ
コンテナラックパーツ
間口(mm)
829
奥行(mm)
280
高さ(mm)
20
本体/オプション
オプション
色
クリーム
適用機種
コンテナラックケース用
セット内容(付属品)
棚受金具付/棚板は30mmピッチで組替え可能です。
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCT-1TI

内容量

最小発注数量
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,354円
( 4,789円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンテナラックSCR本体専用の追加棚板。
【特長】
・SCR-9HI、SCR-18HIに棚板を追加する事で、自由に組み合わせて収納する事ができる
【用途】
・組立作業ラインや部品倉庫の収納棚として
・製薬、医療用品メーカー生産現場の材料仕分棚として
・配送センターでの商品仕分け、バラ在庫の管理用として

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンテナラックケース用オプション棚板の型番SCT-1TIのページです。 型番SCT-1TIに関する仕様情報を記載しております。
コンテナラックケース用オプション棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り付け方法を教えてください。
A
コンテナラック本体内側に付属の棚受金具をセットし棚板を置くだけの簡単設置です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンテナラックケース用オプション棚板
メッシュワゴン オプション 棚板
コンテナラックケース用オプション アジャスターベース
コンテナラックケース(パーツボックス・扉付)
コンテナラック SCR-95D
パーツボックス SAタイプ SA-5
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格4,354円12,773円16,448円198,207円76,654円3,895円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックパーツコンテナラックコンテナラックコンテナラックパーツ
間口(mm)829876858852950420
奥行(mm)280250327320450250
高さ(mm)2040861800900130
本体/オプションオプションオプションオプション本体本体オプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました