ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
三甲 サンボックス #04~#9T 容量:10L未満 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |


長さ×高さ:476×65mm
SMNタイプ用オプション パーティション。
【特長】
・高さは65mm。
・キャビネットに溝がついているので取付も容易。
・色はグリーンのみ用意。
【用途】
・重量キャビネットSMNタイプ用の仕切板。
・引出内の仕分をするのに最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

ペリカン
スモールケース 小型プロテクターツールケース
5通常価格(税別):8,400円~

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

ウィザ(旧:アークランドサカモト)
ワイヤーリール
4通常価格(税別):812円

ペリカン
ラージケース 大型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):63,833円~

ペリカン
ストームケース 中型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):43,696円~

ペリカン
ストームケース 大型プロテクターツールケース
0通常価格(税別):77,872円~