17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー SMW-100D

重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー

通常単価(税別)
402
税込単価
442
通常出荷日:3日目

SMNタイプの引出し内を仕切る為のデバイダー。 【特長】 ・引出内をより細かく仕切る為の仕切板。 ・浅...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    187
  • 高さ (mm)
    63
  • その他
    オプション
  • 適合機種
    SMN-5
  • 内容量
    1枚

型番:

SMW-100D
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

デバイダー SMW-100Dの寸法

SMW-100D

長さ×高さ:187×63mm

SMW-100Dの仕様・寸法情報

間口(mm)
187
高さ(mm)
63
その他
オプション
適合機種
SMN-5
内容量
1枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMW-100D

内容量

最小発注数量
1枚
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
402
( 442 )
3日目

詳細情報

基本情報

SMNタイプの引出し内を仕切る為のデバイダー。
【特長】
・引出内をより細かく仕切る為の仕切板。
・浅引出しのサイズは187×63mm。
【用途】
・弊社SMNキャビネット専門のオプション。
・電子部品や加工した細かいパーツ、工具を仕切るのに適している。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

重量キャビネット SMNタイプ用デバイダーの型番SMW-100Dのページです。 型番SMW-100Dに関する仕様情報を記載しております。
重量キャビネット SMNタイプ用デバイダーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qデバイダーを追加で購入する場合の注意点を教えてください。
A
デバイダーで細かく仕切る場合は、パーティションは標準装備されているもののみを使用しますので、追加でのパーティションの購入は必要ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
重量キャビネット SMNタイプ用デバイダー
スモールキャビネット用コレットプレート
ワイドキャビネット WCタイプ用デバイダー
パソコンキャビネット用オプション マウステーブル
重量キャビネット SMNタイプ SMN-5
軽量キャビネット SVE型用デバイダー
メーカーサカエサカエサカエサカエサカエサカエ
通常価格4025,7836109,225129,159168 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目5日目3日目
間口(mm)187308245470480137
高さ(mm)6360121-735-
その他オプションオプションオプションオプション-オプション
適合機種SMN-5SL-44、SL-45、SL-56、SL-57、SL-67、SL-68、SL-80、SL-89-SPC-1TGY2、SPC-2SGY2--
内容量1枚1枚1枚1個1台1枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト