ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
柳瀬 ウッドスティック(ソフト・ハード) |
|
寺岡製作所 フィルムマスキングテープ No.609【60~300個入り】 |
|
寺岡製作所 安全標示反射テープ No.621T【12~24個入り】 |
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |


寸法図:SKV-DT(タテ仕切用)
| 適用 | 引出レ(H寸法) | ○品番 |
|---|---|---|
| W600mm W700mm W1000mm 中央用 W880mm | H100mm夕イプ(56) | 650106 SKV-100DT |
| H150mm夕イプ(106) | 650107 SKV-150DT | |
| H200mm夕イプ(156) | 650108 SKV-2025DT | |
| H250mm(156) |

寸法図:SKV-SDT(タテ仕切用)
| 適用 | 引出レ(H寸法) | ○品番 |
|---|---|---|
W700mm 両端用 | H100mm夕イプ(56) | 650156 SKV-100SDT |
| H150mm夕イプ(106) | 650157 SKV-150SDT | |
| H200mm夕イプ(156) | 650158 SKV-2025SDT | |
| H250mm夕イプ(156) |

D550タイプ寸法(タテ仕切り用)
| 適用 | 引出レ(H寸法) | ○品番(グリーン) | ○品番(グリーングレー) |
|---|---|---|---|
| W600mm用 W700mm用 W880mm用 W1000mm用 | H100mm夕イプ(58) | 650101 SKV-100PT | 650151 SKV-100PTNG |
| H150mm夕イプ(108) | 650102 SKV-150PT | 650152 SKV-150PTNG | |
| H200mm夕イプ(158) | 650103 SKV-2025PT | 650153 SKV-2050PTNG | |
| H250mm夕イプ(158) |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
856円 ( 942円 ) | 3日目 |
2,116円 ( 2,328円 ) | 3日目 |
2,116円 ( 2,328円 ) | 3日目 |
856円 ( 942円 ) | 3日目 |
894円 ( 983円 ) | 3日目 |
2,486円 ( 2,735円 ) | 3日目 |
2,486円 ( 2,735円 ) | 3日目 |
894円 ( 983円 ) | 3日目 |
971円 ( 1,068円 ) | 3日目 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 3日目 |
2,920円 ( 3,212円 ) | 3日目 |
971円 ( 1,068円 ) | 3日目 |
引出しパーティションと組み合わせて引出し内を区切る
【特長】
・引出しスリットにあわせて移動できるため、収納物に合わせてスペースを有効に使用可能
【用途】
・本体SKVタイプ専門商品
・引出し内の細かい仕切りとして使用可能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ミニキャビネット
4通常価格(税別):17,306円~

エスコ
22×53mm ネームタグ EA956VL-1~9
0通常価格(税別):392円~

トラスコ中山
プロテクターツールケース キャスター付
5通常価格(税別):17,466円~

アステージ
アルミツールケースシリーズ
4.5通常価格(税別):2,751円~

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

タカチ電機工業
NK型防水キャリングケース(内装スポンジ付)
5通常価格(税別):7,561円~

SK-11
プロテクトツールケース
5通常価格(税別):2,377円~

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

エスコ
119×29×51mm キーケース(マグネット付)
4通常価格(税別):1,030円