ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ メッシュパレット |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(1個/10個) |
|
ミスミ バックル式クリアボックス【1~60個入り】 |


参考:引出し寸法図
| ○品番 | 適合引出し高さ |
|---|---|
| 537641 SVE-057P 537642 SVE-115P | H57 H115・172 |
SVE型キャビネットの引き出しに使用可能なオプションパーツのパーティション。
【特長】
・パーティションにある溝にはめ込むだけで、簡単に引き出しを縦方向に仕切ることが可能。
【用途】
・サカエ社SVEキャビネット専門のオプション。
・引き出しの中身を縦方向に仕切りたい場合に活用。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンケーキコム
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
5通常価格(税別):3,026円

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

エスコ
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
4通常価格(税別):3,525円

サカエ
工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具
3通常価格(税別):2,090円

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

ペリカン
ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm
0通常価格(税別):82,606円~

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

杉田エース
F/FI用キープレート単品
0通常価格(税別):397円

エスコ
3.1x120mm キーチェーン(5本)
0通常価格(税別):513円