ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
サカエ NKLキャビネット用タテ仕切 |
|
メイホー(明邦化学工業) メイホー MC-70 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 軽中量ラック 500㎏タイプ |


使用例

均等耐荷重70g:使用引出し寸法(□はデバイダー寸法)
単位:mm
| 引出し 呼び高さ | 有効高さ A | 胴板高さ B | 正面板高さ C |
|---|---|---|---|
| H100 | 82 | 71 | 98 |
| H150 | 132 | 121 | 148 |

均等耐荷重150g:使用引出し寸法(□はデバイダー寸法)
単位:mm
| 引出し 呼び高さ | 有効高さ A | 胴板高さ B | 正面板高さ C |
|---|---|---|---|
| H200 | 175 | 164 | 198 |

寸法図
| 引出し(H寸法) | ○品番 | |
|---|---|---|
| グリーン | グレー | |
| H100mm夕イプ(70) | 642669 HPA-10 | |
| H150mm夕イプ(120) | 642670 HPA-15 | |
| H200mm夕イプ(170) | 642675 HPA-20GY | |
ワイドキャビネットWGタイプの仕切り板。
【特長】
・WGタイプキャビネットを縦方向に仕分けるのに使用するオプション仕切板。
・デバイダーはピッチ17mmで調整可能。自由に仕切ることができる。
【用途】
・WGキャビネット専門のオプション。
・工場やメンテナンス現場等で小物部品・工具を収納するWGキャビネット用副資材。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンケーキコム
サンケー カードリングNo.0Ф40mm (100個入)
5通常価格(税別):3,026円

トラスコ中山
樹脂製プロテクターツールケース
4.6通常価格(税別):3,432円~

エスコ
キーボックス(可変ダイヤル式) EA983ZA-11A
4通常価格(税別):3,525円

サカエ
工具管理ユニット用オプション ずれ止め金具
3通常価格(税別):2,090円

ペリカン
プロテクターツールケース ラージケース
0通常価格(税別):48,284円~

ペリカン
ラージケース 630×492×352mm・781×520×295mm
0通常価格(税別):82,606円~

サカエ
ワイドフック SFN-22
0通常価格(税別):1,976円

杉田エース
F/FI用キープレート単品
0通常価格(税別):397円

エスコ
3.1x120mm キーチェーン(5本)
0通常価格(税別):513円