17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パソコンキャビネット用オプション マウステーブル

通常単価(税別)
10,924円
税込単価
12,016円
通常出荷日:3日目

パソコンキャビネット用のマウステーブル。 【特長】 ・左右どちら側にも引出せます・テーブルは裏面にスト...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    470
  • 奥行 (mm)
    200
  • その他
    オプション
  • 色
    ニューグレー(テーブル面)
  • 適合機種
    SPC-1TGY2、SPC-2SGY2
  • 材質
    ポリエステル樹脂張り合板
  • 質量 (kg)
    2.5
  • 内容量
    1個

型番:

SPC-MT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

型番材質サイズカラー質量
SPC-MTポリエステル樹脂張り合板W470×D200mmニューグレー(テーブル面)2.5kg

使用方法・使用事例

使用事例

パソコンキャビネット用オプション マウステーブル 使用事例

左側引出し例

SPC-MTの仕様・寸法情報

間口(mm)
470
奥行(mm)
200
その他
オプション
色
ニューグレー(テーブル面)
適合機種
SPC-1TGY2、SPC-2SGY2
材質
ポリエステル樹脂張り合板
質量(kg)
2.5
内容量
1個

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SPC-MT

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,924円
( 12,016円 )
3日目

詳細情報

基本情報

パソコンキャビネット用のマウステーブル。
【特長】
・左右どちら側にも引出せます
・テーブルは裏面にストッパーが付いている為、抜け落ちることはありません
・マウスパッドもテーブルにのせたまま収納できます
【用途】
・パソコンキャビネットの付属品
・パソコン操作で、マウスを使用する場合マウステーブルがあると非常に便利

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パソコンキャビネット用オプション マウステーブルの型番SPC-MTのページです。 型番SPC-MTに関する仕様情報を記載しております。
パソコンキャビネット用オプション マウステーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qマウステーブルは後付可能ですか?
A
可能です。
Qマウスパッドは付いていますか?
A
付属しておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パソコンキャビネット用オプション マウステーブル
スモールキャビネット用コレットプレート
重量キャビネット SMNタイプ用パーティション
パソコンキャビネット SPC-2SGY2
中量キャビネット用パンチングパネル
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
メーカーサカエサカエサカエサカエトラスコ中山大阪製罐
通常価格10,924円6,893円1,053円224,930円16,726円20,015円
通常出荷日3日目3日目3日目9日目8日目8日目
間口(mm)470308476600900597
奥行(mm)200328-65020563
その他オプションオプションオプション-オプションオプション
色ニューグレー(テーブル面)グリーンサカエグリーンニューグレー--
適合機種SPC-1TGY2、SPC-2SGY2SL-44、SL-45、SL-56、SL-57、SL-67、SL-68、SL-80、SL-89SMN-5---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました