17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スモールキャビネット用コレットプレート

スモールキャビネット用コレットプレート

通常単価(税別)
5,783
税込単価
6,361
通常出荷日:3日目

コレットホルダーが20個付いている、スモールキャビネット用のオプションプレート【特長】・使用されている...

詳細を確認
  • 間口 (mm)
    308
  • 奥行 (mm)
    328
  • 高さ (mm)
    60
  • その他
    オプション
  • グリーン
  • 適合機種
    SL-44、SL-45、SL-56、SL-57、SL-67、SL-68、SL-80、SL-89
  • お届け状態(完成品・組立式)
    完成品
  • 内容量
    1枚
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

コレットプレートの特長

寸法(CP-32)

CP-32

CP-32

コレットホルダー(CT-32F)

コレットホルダー(CT-32F)

間口×奥行×高さ○品番
308×328×60530241 CP-32

寸法(CP-42)

CP-42

CP-42

コレットホルダー(CT-42F)

コレットホルダー(CT-42F)

間口×奥行×高さ○品番
308×328×60530243 CP-42

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ホルダー(個)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

ホルダー

(個)

内容量

最小発注数量
CT-32F:20個
1枚
5個
CT-42F:20個
1枚
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,783
( 6,361 )
3日目
5,783
( 6,361 )
3日目

詳細情報

基本情報

コレットホルダーが20個付いている、スモールキャビネット用のオプションプレート
【特長】
・使用されているコレットの種類によってコレットホルダーを選定できる。
・コレットプレートは、スモールキャビネットの高さ120mmの引出しに取付けてご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スモールキャビネット用コレットプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q収納可能なコレットの全長を教えてください。
A
110mm以下となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スモールキャビネット用コレットプレート
中量キャビネット用パンチングパネル
軽量キャビネット 5型用キャスター/レベラー
軽量キャビネット"5型"_5用レベラー
パソコンキャビネット用オプション マウステーブル
中量キャビネット"7型"_7型用レベラー
メーカーサカエトラスコ中山大阪製罐大阪製罐サカエ大阪製罐
通常価格5,78314,29821,64712,9959,22510,992
通常出荷日3日目8日目8日目8日目3日目8日目
間口(mm)308900597591470792
奥行(mm)32820563556200556
高さ(mm)6073016839~49-39~49
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
グリーン---ニューグレー(テーブル面)-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト